C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 36-100 kW

Dieselgeneratorsets C4.4 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
100 ekW
100 ekW
Minimaal nominaal vermogen
36 ekW
36 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Geen regelgeving, Euro-II
Geen regelgeving, Euro-II

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 36-100 ekW

Onze C4.4 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 36 tot 100 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. Alle C4.4 moeten aan de EPA Tier 3-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen voldoen.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Productspecificaties voor C4.4 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 100 ekW 100 ekW
Minimaal nominaal vermogen 36 ekW 36 ekW
Emissie/brandstofstrategie Geen regelgeving, Euro-II Geen regelgeving, Euro-II
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.13 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 268.5 in 4.4 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Elektronisch (instelbaar) Elektronisch (instelbaar)
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 75.8 in 1925 mm
Breedte - maximaal 44.1 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 53.6 in 1361 mm

C4.4 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Koelsysteem

  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set brandstoftank/basis van gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • 12 draden
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • IP23-beveiliging

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Starten/Laden

  • 24 V startmotor
  • Accu's

C4.4 (60 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Generator

  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer

Dynamosysteem

  • 3-fasendetectie
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra wikkeling R-frame
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • LC-frame-dynamo met bescherming tegen maritieme omgeving

Onderbrekers

  • Upgrades van onderbreker - 4-polige onderbreker naar 250 A, 400 A en 630 A

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.3
  • Lastverdelingsmodule
  • Digitale I/O-module
  • Software voor bewaking op afstand
  • Waarschuwingsmodules, lokaal en op afstand

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Opties van bedieningspaneel

  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • GCCP 1.3
  • Spanningsloze contacten
  • Noodstop met sleutel
  • Acculader
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Spanningsregelpotentiometer
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Extra grote accu's

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2
  • Geluidgedempt niveau 1 (gegalv.)
  • Verhuurpakket - CAE-verhuur enige optie

Europese certificeringen

  • Upgrade naar standaardset voor CE

Brandstofsysteem

  • Compacte framebasis voor open set
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Dubbelwandige brandstoftank
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Alarm hoog brandstofpeil

Algemeen

  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • CSA-certificering
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • UL 2200-pakket
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Montageopties

  • Uitbouw van accu
  • Elektronische regulateur
  • Industriële geluiddemper
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Extern enkel hijsoog - omkasting

Speciale verpakking/inspecties voor verzending

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen - accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Vergelijk C4.4 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C4.4 open set (rechtsachter)

C4.4 open set (linksachter)

C4.4 Open set (rechtsvoor)

C4.4 Open set (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C4.4 open set (rechtsachter)
C4.4 open set (linksachter)
C4.4 Open set (rechtsvoor)
C4.4 Open set (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View