C1.1 (60 Hz) | Dieselgenerator 8-8.8 kW

Dieselgeneratorsets C1.1 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
8,8 ekW
8,8 ekW
Minimaal nominaal vermogen
8,0 ekW
8,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 8,0-8,8 ekW

Onze C1.1 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 8,0 ekW tot 8,8 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle C1.1 generatorsets voldoen aan de R96/EUIIIa-emissienormen.

Voordelen

Meer dan 1000 uur continue draaitijd

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd werkt zoals verwacht

Getest voor ruwe omgevingen

Productspecificaties voor C1.1 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 8,8 ekW 8,8 ekW
Minimaal nominaal vermogen 8,0 ekW 8,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 110-480 V 110-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C1.1, 4 cilinders, viertakt diesel C1.1, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 3 in 77 mm
Slag 3.2 in 81 mm
Cilinderinhoud 69 in³ 1.1 L
Compressieverhouding 23.0:1 23.0:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 55.1 in 1400 mm
Breedte - maximaal 24.4 in 620 mm
Hoogte - maximaal 39.2 in 996 mm

C1.1 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant

Regelsysteem

  • Mechanisch regelsysteem

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor koelvloeistof
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C1.1 (60 Hz) Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbreker

Bedieningspaneel

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Noodstop met sleutel
  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer

Omkastingen

  • Enkel hijsoog voor omkasting
  • Geluidgedempte omkasting (GALV)

Brandstofsysteem

  • Brandstofopvoerregeling
  • Basisvoeten
  • Verlengd onderhoudsinterval van 1000 uur
  • Basisplatform voor omkastingen
  • Basisplatform voor open sets
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Alarm laag brandstofpeil

Montageopties

  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Uitbouw van accu
  • Installatiekit voor geluiddemper

Speciale test en inspectie

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Steenafscherming voor radiateur
  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set

Vergelijk C1.1 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Omkasting

C1.1 generatorset (linksachter)

C1.1 generatorset (rechtsachter)

C1.1 generatorset (rechtsvoor)

C1.1 generatorset (linksvoor)

Omkasting

Omkasting
C1.1 generatorset (linksachter)
C1.1 generatorset (rechtsachter)
C1.1 generatorset (rechtsvoor)
C1.1 generatorset (linksvoor)
Omkasting

360 View
360 View