CG170B-12 1380 kW

Gasgeneratorsets CG170B-12

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1380 ekW bij 1,0 pf
1380 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
45.00%
45.00%

Overzicht

Generatorset van 1380 kW

Geavanceerde componenten die meer kracht leveren: het compacte ontwerp, de geschiktheid voor vele verschillende toepassingen en de hoogste efficiëntiewaarden in deze klassen zorgen hiervoor. De nieuwe CG170B-serie wordt geregeld door een slim en veilig regelsysteem, en biedt de optimale balans tussen winstgevendheid en betrouwbaarheid.

Voordelen

Warmtekrachtkoppeling tot 13% Besparing

op eigendoms- en bedrijfskosten door verbeterde efficiëntie

Digitale installatieregeling

Het TPEM-systeem (Total Plant and Energy Management) geeft u uitgebreide en flexibele digitale controle over de efficiëntie en de prestaties van uw generatorset, waardoor u de plannings- en installatiekosten kunt verlagen.

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Productspecificaties voor CG170B-12

Continu nominaal vermogen 1380 ekW bij 1,0 pf 1380 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, biogas, steenkoolgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 45.00% 45.00%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 1380 1380
Frequentie 50 Hz 50 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Motortype CG170B-12 CG170B-12
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 7.7 in 195 mm
Lengte 200 in 5080 mm
Breedte 67 in 1710 mm
Hoogte 86 in 2190 mm
Drooggewicht - generatorset 28440 lb 12900 kg

CG170B-12 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator
  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders

Bedieningspanelen

  • TPEM (Total Plant & Energy Management-systeem)

Koeling

  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat

Uitlaat

  • Uitlaat-wastegate voor de CG170B-12
  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand
  • Gesloten carterventilatiesysteem

Brandstofsysteem

  • Bougies in voorkamer
  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem

Generator

  • Reactieve afname
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen
  • stroomnetcodegenerator
  • Anticondensatieverwarming
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG170B-12 Optionele uitrusting

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Vergelijk CG170B-12 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG170B-12

CG170B-12, aanzicht rechtsvoor

CG170B-12, aanzicht rechtsachter

CG170B-12, aanzicht linksachter

CG170B-12, aanzicht linksvoor

CG170B_V12

CG170B-12
CG170B-12, aanzicht rechtsvoor
CG170B-12, aanzicht rechtsachter
CG170B-12, aanzicht linksachter
CG170B-12, aanzicht linksvoor
CG170B_V12

Gasgeneratorset CG170B van Cat®

Gasgeneratorset CG170B van Cat®

360 View