XQP1100

Mobiele generatorsets XQP1100

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogen primair
1100 kVA
1100 kVA
Frequentie
50/60 Hz
50/60 Hz
Spanning
127 - 480 V
127 - 480 V

Overzicht

Mobiele dieselgeneratorset 1100 kVA

Met 1100 kVA verpakt in een 20' ISO transporteerbare container biedt de XQP1100 een hogere vermogensdichtheid Parallelgeschakelde bedieningselementen met een elektrisch bediende (EO) onderbreker behoren tot de standaarduitrusting. De XQP1100 is een volledig zelfstandige unit die acht uur kan draaien zonder bijtanken.

Voordelen

Tot 700 uur olievervangingsinterval

Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is

Op generatorset gemonteerde EMCP 4.4 Controller

Biedt vermogensdosering, beschermingsrelais, regeling en bewaking van motor en generator en de mogelijkheid om parallel maximaal 8 eenheden te gebruiken

Selecteerbare 50/60 Hz werking

Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is

Productspecificaties voor XQP1100

Nominaal vermogen primair 1100 kVA 1100 kVA
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
Spanning 127 - 480 V 127 - 480 V
Motor Cat C32 Cat C32
Brandstof Diesel Diesel
Breedte 96 in 2438 mm
Hoogte 102 in 2591 mm
Lengte 240 in 6096 mm
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof 32053 lb 14539 kg
100% belasting 50 Hz 57.6 gal/uur 218.2 L/hr
100% belasting 60 Hz 67 gal/uur 253.6 L/hr
75% belasting 50 Hz 43.2 gal/uur 163.4 L/hr
75% belasting 60 Hz 50 gal/uur 189.2 L/hr
50% belasting 50 Hz 30.6 gal/uur 116 L/hr
50% belasting 60 Hz 133.6 L/hr 35.3 gal/uur
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) 84 dB(A) 84 dB(A)
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) 85 dB(A) 85 dB(A)

XQP1100 Standaarduitrusting

CAT C32 dieselmotor

  • Met turbocharger

Generator

  • E3875L4-frame

Luchtfilter

  • Cycloonfilter/papierfilter met stofhouder en service-indicator.

Cat Connect bewaking op afstand

  • Biedt pakketbewaking en -beheer

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur met verticale luchtafvoer. Af fabriek gevuld

Oplaad-/startsysteem

  • Zwaar uitgevoerde 24 V-startmotor en laaddynamo met accuscheidingsschakelaar.

Brandstofsysteem

  • Brandstoftank met 6-polige richtingsklep voor externe toevoer

Bedieningspaneel

  • Op de set gemonteerde digitale regelaar EMCP4.4

Distributie

  • Enkele, robuuste omkasting voor bedieningselementen en distributie met 4-polige onderbreker en veiligheidsuitschakeling.

Constructie

  • Zwaar uitgevoerde stalen basisframe met geïntegreerde brandstoftank. Houders voor vorkheftrucks. Sleepstangen. Hijsframe en 4-punts hijsen. Het basisframe is breder dan de omkasting om de generatorset tijdens transport te beschermen

Omkasting

  • Geluidgedempte, gegalvaniseerde stalen omkasting met uitzonderlijke geluidsisolatie

Uitlaat

  • Geïntegreerde geluiddemper met vonkenvanger.

Smeerolie

  • Op primaire en secundaire motoroliefilters. Af fabriek gevuld

Algemeen

  • In de fabriek getest en gecontroleerd

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk XQP1100 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100

XQP1100
XQP1100
XQP1100
XQP1100

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

Robuuste ontwerpkenmerken van Cat Rental Power XQP-producten
Elektriciteitskenmerken van Cat Rental Power XQP-producten

360 View