3512 (60 Hz) | Dieselgenerator 890-1250 kW

Dieselgeneratorsets 3512 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Primair nominaal vermogen
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

890-1250 ekW dieselgeneratorset

Onze 3512 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 890 ekW tot 1250 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Generatorsets bieden een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512 (60 Hz)

Stand-byclassificatie 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Primair nominaal vermogen 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1250 ekW 1250 ekW
Minimaal nominaal vermogen 890 ekW 890 ekW
Motortype 3512 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 13.5:1 13.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - minimaal 214.8 in 5456 mm
Lengte - maximaal 219 in 5562 mm
Breedte - minimum 77.8 in 1975 mm
Breedte - maximaal 78.1 in 1984 mm
Hoogte - minimum 90.7 in 2307 mm
Hoogte - maximaal 93.2 in 2367 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 22210 lb 10080 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 23149 lb 10500 kg

3512 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • JWAC.

Uitlaat

  • Uitlaatflens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • De kenmerken zijn onder andere:
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Generatorfasevolgorde
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Lage oliedruk
  • Gelijkspanning
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Noodstop
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Alarm bevestigen
  • Gelijkspanning
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Overtoeren
  • IVR omvat het volgende:
  • RFI-onderdrukking
  • Noodstopdrukknop
  • In pakket gemonteerde radiateur (behalve C175)
  • Overtoeren
  • Noodstop
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Toerental afstellen
  • Bedrijfsuren
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Reactieve afnamemodus
  • Aanpasbare schermen
  • V (L-L en L-N)
  • PLC-functionaliteit
  • Digitale indicatie voor:
  • tpm
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Digitale indicatie voor:
  • kW/uur (totaal)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • kW/uur (totaal)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • kVAr/uur (totaal)
  • EMCP 4.2B
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • kVAr/uur (totaal)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Motorafkoeltimer
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Motorafkoeltimer
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Frequentie (Hz)
  • Bedieningselementen:
  • Generatorfasevolgorde
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Communicatie:
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • V (L-L en L-N), frequentie (Hz)
  • Alarm bevestigen
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Bedieningselementen:
  • Bedrijfsuren
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Motorcyclus tornen
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Lampjestest
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR).
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Lampjestest
  • Belastingshistogramfunctie
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Te hoge stroom (50/51)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVA R/PF-modi
  • Motorcyclus tornen
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Lage oliedruk
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • EMCP 4 generatorsetregelaar
  • tpm
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • EMCP 4.2-controller omvat:

Koelsysteem

  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen
  • JWAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk.
  • Uitlaatflens

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Generatoren en uitrustingsstukken

  • LV
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 1800-frames zijn vormgewikkeld, en voorzien van een permanentmagneetbekrachtiging (PMG) en wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Generatorsetpakketten omvatten de digitale Caterpillar spanningsregelaar (Digital spanning Regulator; CDVR)
  • De CDVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min/max bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • 6 draden
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant. 50 Hz-modellen: standaardgatenpatroon IEC
  • Willekeurig gewikkeld

Regelsysteem

  • Woodward 2301A isochrone regulateur

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeler
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype.
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V

Generator en uitrustingsstukken

  • Willekeurig gewikkeld
  • LV
  • 6 draden
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

3512 (60 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatbescherming
  • Luchtfilter - dubbel element
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anti-condensatieverwarmer

Onderbrekers

  • Kabelbomen stroomonderbeker
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • EMAX-Onderbrekers
  • Omkastingen - bedieningspakket
  • Kabelingangsopties
  • Laagspanning, standaardgaten IEC
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • Stroomrailaansluitingen

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Extra kast
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • Regulateurs
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur

Koelsysteem

  • Warmtewisselaars
  • 3512 MUI 1500 radiateurs PGS
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-isolatoren
  • Rubberen antitrillingsteunen

Certificaten

  • EU-conformiteitsverklaring
  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)
  • Certificering van de Europese Unie
  • Generatorset volgens Europese richtlijn, DOI (Declaration of Incorporation, verklaring van inbouw)

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Acculaders
  • Laaddynamo
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Extra grote accu's
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper

Uitlaatsysteem

  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatdempers
  • Installatieset voor wanddoorvoer

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Generatorconversies - IE en PM

Instrumenten

  • Pyrometers

Smeersysteem

  • Oliepeil reg-1 ondiep carter
  • Handmatige carterpompen voor voorsmering
  • Elektrische voorsmeerpompen

Montagesysteem

  • Trillingsdempingsopties

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Neutrale massa - LV
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • IBC seismische certificering
  • Neutrale massa-aansluiting

Start-/Oplaadsysteem

  • Acculaders (10 en 20 A)
  • Accusets - 24 V, droog
  • Elektrische startmotoren - dubbel, 24 V
  • Laaddynamo's
  • Watermantelverwarming
  • Starthulpmiddelen

Algemeen

  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Motorblokkeringsgroep - geïnstalleerd
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • CSA-certificering
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • UL 2200-pakket
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EEG-verklaring van overeenstemming

Vergelijk 3512 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter

3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter

3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter

3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter

3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter
3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter
3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter
3512 MUI generatorset met modulaire regeling en overhang achter

360 View