Generatorset
Nominaal vermogen primair | 115 kVA 115 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Brandstof/emissiestrategie | EU Stage V EU Stage V |
Als u al een bestaand account hebt bij een andere Cat app, kunt u hetzelfde account gebruiken om zich hier aan te melden.
Eén account. Heel Cat.
Uw Caterpillar account is het enige account dat u kunt gebruiken om zich aan te melden bij bepaalde services en toepassingen die wij aanbieden. Winkel online voor onderdelen en machines, beheer uw fleet, ga mobiel en meer.
Accountinformatie
Instellingen voor locatie
Beveiliging
Belangrijke specificaties
Deze generatorset XQP115 voldoet aan de emissienorm EU Stage V. Elk model biedt een uitstekende flexibiliteit door eenvoudig te wisselen tussen 50 en 60 Hz. Hierdoor is de machine geschikt voor wisselende belastingen in diverse regio's en toepassingen, waaronder de mijnbouw, productie, de olie- en gassector en de bouw.
Maximaliseert bedrijfstijd voor periodiek onderhoud nodig is
Eenvoudige frequentieschakeling via terminallink elimineert geografische beperkingen zodat de generator gebruikt kan worden waar hij nodig is
Nominaal vermogen primair | 115 kVA 115 kVA |
Frequentie | 50/60 Hz 50/60 Hz |
Spanning | 220 - 480 V 220 - 480 V |
Brandstof/emissiestrategie | EU Stage V EU Stage V |
Motor | Cat® C4.4 Cat® C4.4 |
Brandstof | Diesel Diesel |
Emissies | EU Stage V EU Stage V |
Breedte | 45 in 1150 mm |
Hoogte | 82 in 2076 mm |
Lengte | 117 in 2970 mm |
Gewicht - met smeerolie en koelvloeistof | 4579 lb 2077 kg |
100% belasting 50 Hz | 7.2 gal/uur 27.3 L/hr |
100% belasting 60 Hz | 7.4 gal/uur 28 L/hr |
75% belasting 50 Hz | 5.3 gal/uur 20.4 L/hr |
75% belasting 60 Hz | 5.5 gal/uur 21 L/hr |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (50 Hz) | 75,3 dB(A) 75,3 dB(A) |
Geluidsvermogen op 1 meter (3 ft) bij 75% van nominaal vermogen (60 Hz) | 78,9 dB(A) 78,9 dB(A) |
Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.
VERGELIJK ALLE MODELLEN