3516B (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 1640-2250 kW

Dieselgeneratorsets 3516B (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2250 ekW
2250 ekW
Primair nominaal vermogen
1825 ekW
1825 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

1640-2250 ekW Dieselgeneratorset

Onze 3516B dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1640 ekW tot 2250 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 8% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516B (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 2250 ekW 2250 ekW
Primair nominaal vermogen 1825 ekW 1825 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380 tot 480 V 380 tot 480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2250 ekW 2250 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1640 ekW 1640 ekW
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in 69 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 234.5 in 5957 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 98.2 in 2494 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 30310 lb 13750 kg

3516B (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Bedieningspanelen

  • PLC-functionaliteit
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • kVA R/PF-modi
  • Cat Connect
  • Overtoeren
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Gelijkspanning
  • EMCP 4.2B
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV) - Te hoge stroom (50/51)
  • Belastingshistogramfunctie
  • Generatorsetpakketten omvatten:
  • Frequentie (Hz)
  • Noodstopdrukknop
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • RFI-onderdrukking
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Reactief vermogen (kW) (32) - Reactief vermogen achteruit (kVAr) (32 RV) - Te hoge stroom (50/51)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • V (L-L en L-N)
  • Caterpillar spanningsregelaar
  • IVR omvat het volgende:
  • Regeling automatisch/start/stop
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Lampjestest
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Motorkoeling
  • kVAr/uur (totaal)
  • Lage oliedruk
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Noodstop
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Communicatie:
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Digitale indicatie voor:
  • Aanpasbare schermen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Bedieningselementen:
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Reactieve afnamemodus
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Min/max bekrachtiger
  • Alarm bevestigen
  • tpm
  • Generatorfasevolgorde
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Toerental afstellen
  • Bedrijfsuren
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • 3 analoge ingangen
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen

Smeersysteem

  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

3516B (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs

Cartersysteem

  • Explosieontlastkleppen
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem

Uitlaatsysteem

  • Elleboogstukken
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Uitlaatoffset
  • Uitlaatdempers
  • Tier 4-doseringskast
  • Flenzen
  • Flexibele koppelingen
  • Y-adapters

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Generatorconversie
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 440, 480, 600 V, 3 fasen, 1800 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Anticondensatieverwarming
  • Hoogspanning: 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 2700-, 3000-frame
  • Dynamo, luchtfilter
  • Hoogspanning: 12.470, 13.200, 13.800 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667:2700, 300-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380, 416, 440, 480, 600, 2400, 4160 V, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600, 1800-frame

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen
  • Smeerolie in standaardbak

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Onderbrekers laagspanningscircuit
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Brandstofverbruiktest
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • IBC-certificering
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • OSHPD-certificering
  • Standaardmotortestlading

Starten en laden

  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Luchtdrukregelaar
  • Afdekking van startmotor
  • Elektrische startmotoren
  • Watermantelverwarming
  • Luchtstartmotoren
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516B (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3516B met flexibel pakket

3516B met flexibel pakket

3516 met flexibele pakket

3516B met flexibel pakket

3516B met flexibel pakket
3516B met flexibel pakket
3516 met flexibele pakket
3516B met flexibel pakket

360 View