DG175 GC (eenfasig)

Gasgeneratorsets DG175 GC (eenfasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
175 kW
175 kW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 175 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot maximaal 790 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG175 GC (eenfasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 175 kW 175 kW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Cilinderinhoud 864.71 in 14.17 L
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Motortype G14.2L met 6 cilinders, 4-takt, met vonkontsteking G14.2L met 6 cilinders, 4-takt, met vonkontsteking
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Boring 5.31 in 134.87 mm
Slag 6.5 in 165.1 mm
Lengte 127.95 in 3250 mm
Breedte 52.93 in 1344.5 mm
Hoogte 67.37 in 1711.2 mm
Gewicht 5756 lb 2610.9 kg

DG175 GC (eenfasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • 50/50 ethyleenglycol antivries

Starten/Laden

  • Laaddynamo accu
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Accukabels
  • Elektrisch systeem van motor

Brandstof

  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Schakelaar lage brandstofdruk

Generator

  • Materiaal van isolatieklasse H

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatoren (Puck-type)

DG175 GC (eenfasig) Optionele uitrusting

Algemeen

  • CSA-certificering
  • UL 2200-pakket
  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG175 GC (eenfasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting