3512 (50 Hz) | Dieselgenerator 1000-1400 kVA

Dieselgeneratorsets 3512 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Primair nominaal vermogen
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 1150-1400 kVA

Onze 3512 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1150 kVA tot 1400 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Generatorsets bieden een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3512 (50 Hz)

Stand-byclassificatie 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Primair nominaal vermogen 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1400 kVA 1400 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1000 kVA 1000 kVA
Motortype 3512 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 13.5:1 13.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - minimaal 218.8 in 5556 mm
Lengte - maximaal 222.9 in 5662 mm
Breedte - minimum 77.8 in 1975 mm
Breedte - maximaal 78.1 in 1984 mm
Hoogte - minimum 90.7 in 2305 mm
Hoogte - maximaal 93.2 in 2367 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 22650 lb 10270 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 23678 lb 10740 kg

3512 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • EMCP4.2B regelt onder andere de noodstopknop
  • tpm
  • Motorafkoeltimer
  • EMCP 4.2B-controller omvat:
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Communicatie:
  • V (L-L en L-N)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Toerental afstellen
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Alarm bevestigen
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Generatorfasevolgorde
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Bedieningselementen:
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Lampjestest
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Motorcyclus tornen
  • kVAr/uur (totaal)
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Digitale indicatie voor:
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Lage oliedruk
  • Overtoeren
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Gelijkspanning
  • Bedrijfsuren
  • Laag koelvloeistofpeil
  • kW/uur (totaal)
  • Frequentie (Hz)
  • Noodstop
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%

Koelsysteem

  • JWAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatorsetpakketten omvatten: Regelaar (CDVR)
  • 6 draden
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • LV
  • Reactieve afnamemodus
  • Willekeurig gewikkeld
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • kVA R/PF-modi
  • Isolatie NEMA klasse H
  • 50 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon IEC
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:
  • Opmerking: 1800-frames zijn vormgewikkeld, permanentmagneet, met wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C(125 °C primair/150 °C stand-by)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • RFI-onderdrukking

Regelsysteem

  • Woodward 2301A isochrone regulateur

Smeersysteem

  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Afvoer van dampen
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeler

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Service rechts
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

3512 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtinlaatbescherming
  • Luchtfilters met twee elementen

Onderbrekers

  • EMAX-onderbrekers
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • Kabelbomen stroomonderbeker
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 4-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Bedieningspakket - omkastingen
  • Kabelingangsopties
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 3-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • Stroomrailaansluitingen

Bedieningspaneel

  • Extra kasten
  • Door klant geleverde aansluitlocaties
  • Massa (automatisch geselecteerd)
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • Op afstand toerental afstellen
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Regulateurs
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Lokale pc-bewaking

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Warmtewisselaars
  • Optionele radiateuruitvoeringen

Europese certificeringen

  • EU-conformiteitsverklaring
  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)
  • Generatorset volgens Europese richtlijn, DOI (Declaration of Incorporation, verklaring van inbouw)
  • Certificering van de Europese Unie

Uitlaatsysteem

  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Montagesets uitlaatdemper
  • Uitlaatdempers
  • Flexibele koppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, vormgewikkeld, permanentmagneetbekrachtiging (PMG), aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, permanentmagneetbekrachtiting (PMG), aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Generatorconversie
  • 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging (IE), aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Anticondensatieverwarming

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Oliepeil reg-1 ondiep carter
  • Handmatige carterpompen voor voorsmering

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • Neutrale massa-aansluiting
  • Seismische certificeringen IBC
  • Neutrale massa - LV
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/laadsystemen

  • Etherstarthulp
  • 24 V dubbele elektrische startmotor
  • Acculader van 20 A
  • Overmaatse accuset
  • Watermantelverwarming
  • Acculaders van 10 A

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep

Vergelijk 3512 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (rechtsachter)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (linksachter)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (linksvoor)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (rechtsvoor)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (rechtsachter)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (linksachter)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (linksvoor)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3512 MUI (rechtsvoor)

360 View