Dieselgeneratorset DE450E0 (50 Hz) | 450 kVA

Dieselgeneratorsets C13 | DE450E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
450 kVA
450 kVA
Maximaal nominaal vermogen
450 kVA
450 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 450 kVA

De dieselgeneratorset DE450E0 is ontwikkeld voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Onze dieselgeneratorset DE450E0 produceert een betrouwbaar vermogen van 450 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C13 | DE450E0

Minimaal nominaal vermogen 450 kVA 450 kVA
Maximaal nominaal vermogen 450 kVA 450 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling

C13 | DE450E0 Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Turbocharger

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afscherming

C13 | DE450E0 Optionele uitrusting

Europese verklaringen

  • Wereldwijde certificering voor CIS

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Vergelijk C13 | DE450E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C13 dieselgenerator (rechtsachter)

C13 dieselgenerator (linksachter)

C13 dieselgenerator (rechtsachter)
C13 dieselgenerator (linksachter)