DG230 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG230 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
230 kW
230 kW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 230 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot 908 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG230 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 230 kW 230 kW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Boring 1463.1 mm 138.74 in
Slag 1728.3 mm 57.6 in
Lengte 2887 kg 68.04 in
Breedte 57.6 in 6364 lb
Hoogte 68.04 in 1728.3 mm
Gewicht 6364 lb 2887 kg

DG230 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Brandstof

  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Brandstofdruktestpoort
  • Dubbele afsluitkleppen
  • Aardgas of LP-damp
  • NPT-aansluiting

Generator

  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • IP23-beveiliging

Uitlaat

  • Uitlaat met 3"-pijp

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)
  • Rubberen trillingsisolatoren

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Accukabels
  • Elektrisch systeem van motor
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Starten/Laden

  • Accu's met frame en kabels
  • 12 V-startmotor

DG230 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Accuverwarming
  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer
  • Acculader - UL-vermelding, 10 A

Algemeen

  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • CSA-certificering
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • UL 2200-pakket

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG230 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting