3412C (60 Hz) | Dieselgenerator 591-800 kW

Dieselgeneratorsets 3412C (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
800 ekW
800 ekW
Minimaal nominaal vermogen
635 ekW
635 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 591-800 ekW

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking en levert systemen die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit, uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Accepteert 100% blokbelasting in één stap

Kan grote ladingen aan zonder invloed op werkzaamheden

Maakt gebruik van de nieuwste ADEM™ 5 Controller

Zorgt voor nauwkeurige bediening bij alle ladingen

Op te waarderen bedieningselementen. Maakt eenvoudige revisie van EMCP 4.3/4.4 controllers mogelijk

Productspecificaties voor 3412C (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 800 ekW 800 ekW
Minimaal nominaal vermogen 635 ekW 635 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1648.86 in³ 27.02 L
Compressieverhouding 13:00:01 13:00:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Pomp en leidingen Pomp en leidingen
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 162.4 in 4125 mm
Breedte - maximaal 78.3 in 1989 mm
Hoogte - maximaal 75 in 1906 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 5761 lb 12700 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 13275 lb 6021 kg

3412C (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element in huis
  • Type bus met enkel element

Bedieningspaneel

  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Communicatie:
  • Bedieningselement voor Run/auto/stop
  • Motorcyclus tornen
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • CAN-waarschuwingsinrichting op afstand
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Gelijkspanning
  • Frequentie (Hz)
  • Bedrijfsuren.
  • Noodstopdrukknop
  • Digitale I/O-module
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Lage oliedruk
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Noodstop
  • Waarschuwingsuitschakelingen:
  • V (L-L en L-N)
  • Seriële waarschuwingsinrichting op afstand
  • Toerental afstellen
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Spanning afstellen
  • EMCP 4.2B
  • Overtoeren
  • koelvloeistoftemperatuur
  • Digitale indicator voor:
  • tpm
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Bedieningselementen:
  • Compatibel met de volgende optionele modules:

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur met afscherming (geschikt voor 50 °C)
  • Ventilator en riemkappen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk met ANSI-uitlaatflens

Brandstofsysteem

  • Primaire en secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Waterafscheider

Generator en uitrustingsstukken

  • 3-fasendetectie
  • SR4B, zelfbekrachtigd
  • Temperatuurstijgingsklasse F
  • Spanningsregelaar VR6B
  • Stroomrailafsluiting
  • 12 draden
  • Isolatieklasse H
  • 2:1 V/Hz
  • Reactieve afname

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie
  • Oliefilter

Montagesysteem

  • Basis van gevormd staal met lineaire trillingsisolatoren tussen basis en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • Accu met frame, kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Brandstofafsluitklep
  • 24 V startmotor

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

3412C (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter - dubbel element
  • Luchtfilter - element voor zwaar gebruik
  • Luchtfilter - enkel element

Certificaten

  • EU-certificering

Onderbrekers

  • 4-polige onderbrekers met shunt-trip
  • 3-polige onderbrekers met shunt-trip
  • Voedingsklemmenstrook

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Temperatuurbewakingspakket
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Generator draait, VFC
  • Aardlek-/massafoutrelais
  • Algemeen alarm-/uitschakelrelais

Koelsysteem

  • Watermantelverwarmer
  • Radiateurkanaalflens
  • Radiateurverwijdering

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdemper, 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdemper, 35 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Montagekit elleboogstuk
  • Installatieset voor wanddoorvoer

Brandstofsysteem

  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Automatisch brandstofopvoersysteem

Generator en uitrustingsstukken

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote en speciale generatoren

Regelsysteem

  • Elektronische lastverdeling

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Brandstoftankbasis (1200 L)

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Fabrieks-witness-test

Start-/Oplaadsysteem

  • Overmaatse accuset
  • Acculaders
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Accuschakelaar
  • Uitbouw van accu

Omkastingen

  • DC-verlichtingspakket
  • Omkasting met bescherming tegen weersomstandigheden (WP)
  • Geluidgedempte behuizing (SA)

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 3412C (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3412C dieselgeneratorsets

Dieselgeneratorset 3412C

Dieselgeneratorset 3412C

Dieselgeneratorset 3412C

3412C dieselgeneratorsets
Dieselgeneratorset 3412C
Dieselgeneratorset 3412C
Dieselgeneratorset 3412C

360 View