C2.2 (60 Hz) | Dieselgenerator 15,5-20 kW

Dieselgeneratorsets C2.2 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
20,0 ekW
20,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen
15,5 ekW
15,5 ekW
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 15,5-20 ekW

Onze C2.2 dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 15,5-20,0 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting. Alle C2.2 generatorsets voldoen aan het equivalent van de emissienormen R96/Euro-IIIa.

Voordelen

Meer dan 1000 uur continue draaitijd

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd werkt zoals verwacht

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur in ruwe omgevingen

Productspecificaties voor C2.2 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 20,0 ekW 20,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen 15,5 ekW 15,5 ekW
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 110-415 V 110-415 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel 4-in-lijn Cat® C2.2, 4-takt diesel
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.9 in 100 mm
Cilinderinhoud 135.2 in³ 2.2 L
Compressieverhouding 22.5:1 22.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 59.1 in 1500 mm
Breedte - maximaal 24.4 in 620 mm
Hoogte - maximaal 43.9 in 1115 mm

C2.2 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • IP23-beveiliging
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • 12 draden
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant

Regelsysteem

  • Mechanisch regelsysteem

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep
  • Smeerolie

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor koelvloeistof

Start-/Oplaadsysteem

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C2.2 (60 Hz) Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Wereldwijde certificering voor CIS
  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat

Onderbrekers

  • 4-polige onderbreker
  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat

Opties van bedieningspaneel

  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Noodstop met sleutel
  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer

Omkastingen

  • Enkel hijsoog voor omkasting
  • Geluidgedempte omkasting (GALV)

Brandstofsysteem

  • Basisplatform voor omkastingen
  • Basisplatform voor open sets
  • Verlengd onderhoudsinterval van 1000 uur
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Brandstofopvoerregeling
  • Basisvoeten
  • Alarm laag brandstofpeil

Montageopties

  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Uitbouw van accu

Speciale test en inspectie

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Steenafscherming voor radiateur
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C2.2 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Omkasting

C2.2 generatorset (linksachter)

C2.2 generatorset (rechtsachter)

C2.2 generatorset (links/rechts)

C2.2 generatorset (linksvoor)

Omkasting

Omkasting
C2.2 generatorset (linksachter)
C2.2 generatorset (rechtsachter)
C2.2 generatorset (links/rechts)
C2.2 generatorset (linksvoor)
Omkasting

360 View
360 View