C15 (50 Hz) China Non-Road | Dieselgenerator 365-550 kVA

Dieselgeneratorsets C15 (50 Hz) China Non-Road

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
550 kVA
550 kVA
Minimaal nominaal vermogen
365 kVA
365 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, Tier 2 of 3
Laag brandstofverbruik, Tier 2 of 3

Overzicht

Dieselgeneratorset 365-550 kVA

De dieselgeneratorsets C15 zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 365-550 kVA bij 50 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. De motoren voldoen aan de emissienormen voor laag brandstofverbruik, aan de EPA-certficering voor vaste noodvoorziening (VS) (equivalent aan Non-Road Tier -2 of Tier 3-emissienorm), aan de EU Stage IIIA Non-Road-emissienorm en de China Non-Road III-emissienorm/Emissies/Brandstofstrategie.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C15 (50 Hz) China Non-Road

Maximaal nominaal vermogen 550 kVA 550 kVA
Minimaal nominaal vermogen 365 kVA 365 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, Tier 2 of 3 Laag brandstofverbruik, Tier 2 of 3
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.56 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 222.7 in 5656 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 93.2 in 2367 mm

C15 (50 Hz) China Non-Road Standaarduitrusting

Luchtsysteem

  • Nakoelerblok
  • Turbocharger
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3
  • GCCP 1.3

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Uitlaat

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd
  • Uitlaatflens

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Generator en uitrustingsstukken

  • IP23-beveiliging
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Voedingscentrale, IP22
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapkleppen

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Montagesysteem

  • Rubberen trillingsisolatoren

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels
  • Accu's
  • 24 V startmotor

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart

C15 (50 Hz) China Non-Road Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Generator

  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Onderbrekers

  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Hulpcontacten, onderbreker
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Voedingsklemmenstrook
  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd

Bedieningspanelen

  • Beveiligingsinrichtingen: aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Weergave olietemperatuur
  • GCCP 1.4
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Lokale alarmclaxon
  • Spanningsloze contacten

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Acculaders
  • Extra grote accu's
  • Laaddynamo

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Steenafschermingen
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen
  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper

Brandstofsysteem

  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • CSA-certificering
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met extra groot A-frame
  • Generator met LC-frame
  • Generator met extra groot LC-frame
  • CIP generator met A-frame
  • CIP generator met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Indringingsbescherming

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Enkele acculader 5 A
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C15 (50 Hz) China Non-Road met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C15 (rechtsachter)

C15 (linksachter)

C15 (rechtsvoor)

C15 (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C15 (rechtsachter)
C15 (linksachter)
C15 (rechtsvoor)
C15 (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View