DE65 GC (50 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 65 kVA

Dieselgeneratorsets DE65 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
65,0 kVA
65,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
65,0 kVA
65,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 65 kVA

Onze DE65 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 65 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 16% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Registreert tot 250 gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP creëert een indicator- en alarmgeschiedenis

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE65 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 65,0 kVA 65,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 65,0 kVA 65,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 89.7 in 2278 mm
Breedte - maximaal 35.4 in 900 mm
Hoogte - maximaal 52 in 1322 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2273 lb 1031 kg

DE65 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE65 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 120 V

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardfout
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Accu
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Vergelijk DE65 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC

DE65GC
DE65GC
DE65GC
DE65GC

360 View