C27 (60 Hz) | Dieselgenerator 680-800 kW

Dieselgeneratorsets C27 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
800 ekW
800 ekW
Minimaal nominaal vermogen
635 ekW
635 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, equivalent van Tier 2 Non-Road
Laag brandstofverbruik, equivalent van Tier 2 Non-Road

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 680-800 ekW

De C27 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 635 tot 800 ekW bij 60 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. De C27 is gecertificeerd als systeem met laag brandstofverbruik en heeft een certificering voor EPA-certificatie voor vaste/noodsystemen (Tier 2).

Voordelen

Machines in het veld 250,000 in bedrijf

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

geïntegreerd Cat Regelsysteem

Ontworpen om te voldoen aan de prestaties van de motor en de dynamo

Accepteert 100% blokbelasting in één stap

Kan grote ladingen aan zonder invloed op werkzaamheden

Productspecificaties voor C27 (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 800 ekW 800 ekW
Minimaal nominaal vermogen 635 ekW 635 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, equivalent van Tier 2 Non-Road Laag brandstofverbruik, equivalent van Tier 2 Non-Road
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C27 ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor C27 ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1649.47 in³ 27.03 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 184 in 4674 mm
Breedte - maximaal 67.8 in 1723 mm
Hoogte - maximaal 85.1 in 2162 mm

C27 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2B
  • Digitale verklikkers
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Communicatie
  • De kenmerken zijn onder andere:

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpeilsensor
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep; uitstroomopening aan rand van basis
  • ATAAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur, geschikt voor 50 °C
  • Ventilator- en riemkapaandrijving

Uitlaatsysteem

  • Ronde flensuitlaat met binnendiameter van 203 mm (8 in)
  • Uitlaatspruitstuk, droog

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Elektrische brandstofopvoerpomp
  • Brandstofkoeler
  • Flexibele brandstofleidingen - geïnstalleerd
  • Secundaire brandstoffilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR) inclusief
  • Voor configuraties m.b.t. EPA voor vaste noodvoorzieningen (EPA Tier 2-emissies)
  • Stroomrailaansluitingen:
  • SR5 permanentmagneetbekrachtiging (PMG) (PM)
  • Voor lage BSFC-configuraties:

Smeersysteem

  • standaard inhoud carter - 68 liter
  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Afvoer van dampen - opencarterventilatie geleid naar voorkant van pakket
  • Integrale smeeroliekoeler

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Accu, rek en kabels - los meegeleverd
  • Accuschakelaar
  • Laaddynamo, 45 A

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 0 en SAE-nr. 18

C27 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Standaardluchtfilters
  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilters met twee elementen

Start-/Oplaadsysteem

  • Acculaders 20 A omkasting
  • Acculaders van 10 A
  • 24 V accuset - droog
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Anticondensatieverwarming
  • Elektrische startmotoren (24 V) - zwaar gebruik
  • Watermantelverwarmingen

Onderbrekers

  • 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2500 en 3000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers
  • 2000 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • 800 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC

Bedieningspanelen

  • Kabelafscherming - aan onderkant gemonteerd
  • Kabelafscherming - aan bovenkant gemonteerd
  • EMCP 4.3, EMCP4.4
  • Verlengkast aan zijkant
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Hulpkastopties
  • Bevestigingsset van draadboom van extern gemonteerd paneel
  • Aansluitklemmen van extern gemonteerde onderbreker
  • Modbus-bewaking van lokale pakketten
  • Externe DIO-module
  • Cat Connect-telematica
  • Lastverdelingsmodule
  • Vandalismebestendige paneelklep
  • Geïnstalleerde DIO-module
  • Extern gemonteerde draadboom
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • radiateur voor hoge omgevingstemperaturen
  • Extended Life-koelvloeistof
  • Gecertificeerde radiateur
  • Standaardradiateur

Omkastingen

  • Omkastinglamellen
  • Omkasting met hijsbasis of brandstoftank
  • Paneelbeugel
  • AC-distributiepaneel, verlichting en uitlaat
  • Verlichting van omkasting
  • Omkastingkleuren
  • Speciale geluidgedempte omkasting
  • Opties omkasting brandstoftank
  • Pakket voor lage temperaturen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Elleboogstukken
  • Flenzen
  • Set voor wanddoorvoer uitlaat
  • Flexibele koppelingen
  • Afschermings- en beschermingssysteem

Generator en uitrustingsstukken

  • Standaardgeneratoren, 60 Hz
  • Speciale generatoren, 60 Hz

Smeersysteem

  • Voorsmeerpompen
  • Oliepeilregelaar

Montagesysteem

  • Type bevestigingsbasis
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Kabelingang - rechts/links/achter
  • Neutrale massa-aansluiting
  • Voedingsaansluitingen - recht/links/achter

Speciale testen/rapporten

  • TVA-rapport torsietrillingsanalyse
  • Testrapport van generator
  • Seismische certificeringen IBC
  • Seismische certificeringen OSHPD
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Speciale CSA-testcertificering
  • Standaardmotortest

Algemeen

  • Diverse inspecties
  • AID-embleem (VS)
  • Speciale lak
  • SGS-inspectie

Vergelijk C27 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27 (60 Hz)

C27

Omkasting C27

C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27 (60 Hz)
C27
Omkasting C27

360 View