3512C (60 Hz) | Dieselgenerator 1750 kW

Dieselgeneratorsets 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1750 ekW
1750 ekW
Primair nominaal vermogen
1600 ekW
1600 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 2 (VS)
EPA-certificering, Tier 2 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset voor 1750 ekW

Onze 3512C dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1750 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets zijn EPA-gecertificeerd (VS) voor vaste noodvoorziening (equivalent aan Tier 2 Non-Road-emissienormen)

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3512C (1750 ekW, 60 Hz)

Stand-byclassificatie 1750 ekW 1750 ekW
Primair nominaal vermogen 1600 ekW 1600 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 2 (VS) EPA-certificering, Tier 2 (VS)
Spanning 380-13800 V 380-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Missiekritieke noodvoorziening Missiekritieke noodvoorziening
Maximaal nominaal vermogen 1750 ekW 1750 ekW
Minimaal nominaal vermogen 1600 ekW 1600 ekW
Motortype 3512C ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512C ATAAC, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 3574 in³ 58.6 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - minimaal 231.3 in 5875 mm
Lengte - maximaal 231.3 in 6875 mm
Breedte - minimum 89.7 in 2279 mm
Breedte - maximaal 89.7 in 2279 mm
Hoogte - minimum 104.4 in 2652 mm
Hoogte - maximaal 104.4 in 2652 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 31837 lb 14441 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 31837 lb 14441 kg

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Regelsysteem

  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR). De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min/max bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • ADEM™ III
  • Noodstopdrukknop
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Cat ECS 100
  • PLC-functionaliteit
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • tpm
  • Frequentie (Hz)
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Lampjestest
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Noodstop
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Motorafkoeltimer
  • Toerental afstellen
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • V (L-L en L-N)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Motorcyclus tornen
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Lage oliedruk
  • Cat Connect
  • Digitale indicatie voor:
  • Communicatie
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Overtoeren
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Belastingshistogramfunctie
  • Bedieningselementen:
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Aanpasbare schermen
  • kW/uur (totaal)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Alarm bevestigen
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Gelijkspanning

Koelsysteem

  • SCAC
  • Ventilator en riemkappen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, SF44CTS geïnstalleerd)
  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Willekeurig gewikkeld
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Hoogspanning
  • Zes draden
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Vormwikkeling
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Laagspanning:
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Middenspanning:

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Start-/Oplaadsysteem

  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

3512C (1750 ekW, 60 Hz) Optionele uitrusting

Bedieningspanelen

  • Digitale I/O-module
  • EMCP 4.4
  • Lastverdelingsmodule
  • Software voor bewaking op afstand
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Filter met enkel element

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Koelsysteem

  • Standaard geïnstalleerd radiateurs
  • ATAAC-radiateurs standaard geïnstalleerd
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistof
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs

Uitlaatsysteem

  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Flexibele koppelingen
  • Elleboogstukken
  • Y-adapters
  • Uitlaatdempers

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Starten/Laden

  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo
  • Acculaders
  • Extra grote accu's
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Watermantelverwarmer

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 1400-, 1600-, 2700-frames
  • Anticondensatieverwarming
  • Generatorconversie van IE naar PM
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 15 KV-klasse
  • RW, IE, 6 draden, hellingshoek 0,6667
  • Generatorluchtfilter
  • Laagspanning: 380/440/480 V, 3 fasen, 1800 tpm
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 KV-klasse

Instrumenten

  • Bedrading GP zonder cilindersensoren
  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Olieaftappen
  • Smeerolie in standaardcarter
  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen

Algemeen

  • AID-embleem (VS)
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • CSA-certificering
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • UL 2200-pakket
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Carterbescherming

  • Carterventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Geen ontlastklep voor carterexplosie
  • Explosieontlastkleppen

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren

Ophanging

  • IBC-isolatoren
  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • 1600, 2000, 2500, 3000, 4000 A, 3-polige, UL-100% nominale onderbrekers
  • Aardingsgroepen
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links
  • Zesdraads, optie van zes aansluitingen
  • 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • 2000, 2500 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Kabelingang - rechterkant

Speciale testen/rapporten

  • Brandstofverbruiktest
  • Testrapport van generator
  • IBC seismische certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Standaardmotortestlading
  • CSA-certificering
  • Brandstofverbruiktest van generator
  • Torsietrillingsanalyse
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V accuset - droog
  • Luchtdrukregelaar
  • Acculader van 10 A
  • Luchtstartmotor
  • Acculader van 35 A
  • Watermantelverwarming
  • Afdekking van startmotor
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Accu's, frames en kabels:
  • Elektrische startmotoren

Vergelijk 3512C (1750 ekW, 60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsachter)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksachter)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksvoor)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsvoor)

3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsachter)
3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksachter)
3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (linksvoor)
3512C 50 Hz verzonken gemonteerd (rechtsvoor)

3512C 60 Hz 1750 ekW

3512C 60 Hz 1750 ekW

360 View