C175-16 (50 Hz) | Dieselgenerator 2500-3100 kVA

Dieselgeneratorsets C175-16 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
3100 (geen ventilator)/3000 kVA
3100 (geen ventilator)/3000 kVA
Primair nominaal vermogen
2825 (geen ventilator)/2725 kVA
2825 (geen ventilator)/2725 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 2500-3100 kVA

Onze 175-16 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2500-3100 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is ontworpen voor laag brandstofverbruik of lage emissies.

Voordelen

Meer dan 20,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Meer dan 3000 eenheden

In het veld

Grootste nominale vermogen Tier 4 Product

verkrijgbaar op de markt

Productspecificaties voor C175-16 (50 Hz)

Stand-byclassificatie 3100 (geen ventilator)/3000 kVA 3100 (geen ventilator)/3000 kVA
Primair nominaal vermogen 2825 (geen ventilator)/2725 kVA 2825 (geen ventilator)/2725 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 3100 kVA 3100 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2500 kVA 2500 kVA
Motortype C175-16 SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor C175-16 SCAC, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.89 in 175 mm
Slag 8.66 in 220 mm
Cilinderinhoud 5166.88 in³ 84.7 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Nakoeling met turbo Nakoeling met turbo
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 251.9 in 6397 mm
Lengte - maximaal 320.2 in 8134 mm
Breedte - minimum 82.7 in 2101 mm
Breedte - maximaal 109.1 in 2770 mm
Hoogte - minimum 86.9 in 2208 mm
Hoogte - maximaal 130.1 in 3306 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 42750 lb 19391 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 50750 lb 23020 kg

C175-16 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • 4 x luchtfilter, enkel element, met service-indicator(s)

Bedieningspaneel

  • Cat ECS 100
  • V (L-L en L-N)
  • Motorcyclus tornen
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Te hoge stroom
  • Communicatie
  • Noodstop
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant.
  • Gelijkspanning
  • Vermogen achteruit
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Over-/onderfrequentie
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Reactief vermogen achteruit
  • Bedieningselementen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Lampjestest
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Alarm bevestigen
  • Generatorfasevolgorde
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Regeling automatisch/start/stop.
  • Lage oliedruk
  • tpm
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Digitale verklikkers
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Noodstopdrukknop
  • Motorafkoeltimer
  • Bedrijfsuren
  • Over-/onderspanning
  • Overtoeren
  • Frequentie (Hz)

Koelsysteem

  • Radiateurgroep - los geleverd
  • SCAC-koeling
  • Koelvloeistofsensoren
  • Koelvloeistofaftapleiding en -kleppen
  • Ventilator en riemkappen

Uitlaatsysteem

  • Vastgeboute flens, met balg voor elke turbo
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Filters (3 stuks)
  • Secundaire/tertiaire brandstoffilters
  • Opschroefbaar type 10 micron
  • Opschroefbaar type 4 micron
  • Brandstofvoorfilter water/brandstofwaterafscheider
  • Op de motor gemonteerde filters (3 stuks)

Generator en uitrustingsstukken

  • 6 draden
  • IEC platina stator-RTD's
  • Spanningsregelaar
  • Reactieve afnamemodus
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • RFI-onderdrukking
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Vormwikkeling
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • (LV) stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant.
  • 3 fasen, zonder borstels
  • Uitstekende pool
  • 50 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon IEC
  • (MV) railaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Anticondensatieverwarming
  • Klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant

Regelsysteem

  • ADEM™ A4
  • Redundante uitschakeling (overtoerenbeveiliging via een dubbel snelheidsdetectiesysteem)

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Smeerolie
  • Afvoer van dampen
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Voorsmeren - vereist bij primair, continu en stand-by

Bevestigingssystemen

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V
  • Stroomrails - motor/generator

Onderhoudsinstructies

  • Twee inspecties voor preventief onderhoud

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Rechterhandbediening
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE

C175-16 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Inlaatluchtadapters
  • Luchtinlaatbescherming

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.4
  • Optionele kabelboom EMCP 4.4
  • Locaties van controller- en MV en HV-voedingsaansluitingen
  • Lastverdelingsmodule
  • Controllermontagepositie - LV/MV
  • Montagepositie door klant geleverde aansluitlocaties wisselstroom-gelijkstroom - LV/MV
  • Lastverdelingsmodule/extra plaat en extra kast (LV)
  • Lastverdelingsregulateur
  • Framekasten
  • Automatisch geselecteerde massa
  • Controllerspannings- en -frequentiesensorgroepen
  • Schakelaar omhoog/omlaag
  • Toerental afstellen
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Modbus-bewaking van pakketten
  • Noodstop
  • Verbindingsdraadboom
  • Kabelboom generator

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur
  • Radiateurs op afstand
  • Brandstofkoeler

Uitlaatsysteem

  • Voorste behuizing - stand-by of essentieel
  • Voorste behuizing - Primair of continu
  • Uitlaatcollectors/-spruitstuk
  • Uitlaatondersteuningsgroep
  • Uitlaatdempers
  • Lasflenzen
  • Aftap van nakoeler

Cartersystemen

  • Explosieontlastkleppen
  • Carterventilatiesysteem

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanning - 1800- en 3000-frames - 50 Hz, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, Aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Middenspanning - 1800- en 3000-frames - 50 Hz, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Laagspanning - 1800- en 3000-frames - 60 Hz, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • GP-conversie - kabelingang aan de bovenkant
  • Generatorluchtinlaat
  • Differentieelstroomtransformatoren

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Smeerolieverwarming
  • Aftapgroep oliecarters
  • Smeerolie
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Oliefilters

Ophanging

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd lineair
  • IBC-trillingsisolatoren - los meegeleverd

Voedingsaansluitingen

  • Centraal gemonteerde railafsluitingen (LV)
  • Aan zijkant/achterkant gemonteerde railafsluitingen (LV)
  • Kabelbomen (Onderbreker)
  • Kabelingangsopties (LV)
  • Omkastingen - bedieningspakket (LV)
  • Voedingsaansluitingskappen (LV)
  • Neutrale massa (LV)
  • Onderbreker 1800-frame generatoren
  • Masterpack-Onderbrekers
  • Parallelgeschakelde onderbrekers
  • Aan zijkant/achterkant van 1800-frame generator gemonteerde stroomrails (MV)
  • Kabelingangsopties (MV)
  • Neutrale massa (MV)
  • Laagspanningsaansluitkabel
  • Masterpack-onderbrekeraansluitingen

Speciale testen/rapporten

  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • TVA-rapport standaardgeneratorset (torsietrillingsanalyse)
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Speciale test laden - alleen motor
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • Standaardmotortestlading
  • IBC seismische certificering
  • Seismische certificering OSCOSH1

Start-/Oplaadsysteem

  • 24 V stroomverdeelkast
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Luchtstartmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Locatieafdekkingen van startmotor
  • 24 V accuset - droog
  • Accusets voor zwaar gebruik met frame
  • Acculaders van 20 A
  • Acculaders van 35 A
  • Acculaders van 50 A
  • Laaddynamo's - droog
  • Watermantelverwarming
  • Bedradingsgroepen watermantelverwarmer

Algemeen

  • Speciale lakkleuren
  • Onderhoudsgereedschappen - Motorblokkeringsgroep
  • Blokkeringsgroep handmatig
  • Motorblokkering, pneumatisch
  • Bedieningsgroep - pneumatische stangengroep

Vergelijk C175-16 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C175-16 dieselgeneratorsets

Dieselgeneratorsets C175-16 (linksvoor)

Dieselgeneratorsets C175-16 (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets C175-16 (linksachter)

C175-16 dieselgeneratorsets
Dieselgeneratorsets C175-16 (linksvoor)
Dieselgeneratorsets C175-16 (rechtsvoor)
Dieselgeneratorsets C175-16 (linksachter)

C175 generatorset

C175 generatorset

360 View