CG132B-16 800 kW

Gasgeneratorsets CG132B-16

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
800 kW bij 1,0 pf
800 kW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, biogas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, biogas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
43.5% / 42.6%
43.5% / 42.6%

Overzicht

560 - 800 kW Gasgenerator

De Cat CG132B-serie gasmotoren is perfect afgestemd op de uitdagingen van de energiecentrale in een tijdperk van wereldwijde waardeketens.

Voordelen

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Digitale installatieregeling

Het TPEM-systeem (Total Plant and Energy Management) geeft u uitgebreide en flexibele digitale controle over de efficiëntie en de prestaties van uw generatorsets, waardoor u de plannings- en installatiekosten kunt verlagen.

Robuuste

Een verbeterd oliebeheer met geoptimaliseerde cilinders en turboladers zet nieuwe normen op het gebied van duurzaamheid en betrouwbaarheid.

Productspecificaties voor CG132B-16

Continu nominaal vermogen 800 kW bij 1,0 pf 800 kW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, biogas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, biogas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 43.5% / 42.6% 43.5% / 42.6%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 800kW 800kW
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 / 1800 tpm 1500 / 1800 tpm
Motortype CG132 CG132
Cilinderinhoud 2135.8 in³ 35 L
Aanzuiging TA TA
Boring 5.2 in 132 mm
Slag 6.3 in 160 mm
Lengte 165 in 4200 mm
Breedte 70 in 1780 mm
Hoogte 85 in 2150 mm
Drooggewicht - generatorset 17691 lb 8070 kg

CG132B-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders
  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator

Bedieningspanelen

  • TPEM (Total Plant & Energy Management-systeem)

Koeling

  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler
  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • ANSI/DN-flensverbindingen van de klant voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Cat flenzen op SCAC-circuit

Uitlaat

  • Overdrukklep van uitlaat voor de CG132B-16
  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • PEARL/uitlaatsysteem met lage weerstand

Brandstofsysteem

  • Elektronische brandstofdoseerklep
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Bougies in voorkamer

Generator

  • stroomnetcodegenerator
  • Reactieve afname
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Stroomrailaansluitingen
  • Anticondensatieverwarming
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren

Starten/Laden

  • 24 V-startmotoren
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG132B-16 Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met voorfilter
  • Montagesteun

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Vergelijk CG132B-16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B-16-gasgeneratorsets

CG132B_V16

CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B-16-gasgeneratorsets
CG132B_V16

CHP

Een nieuw efficiëntieniveau van Caterpillar | Cat® CG132B-gasgeneratorset

CHP
Een nieuw efficiëntieniveau van Caterpillar | Cat® CG132B-gasgeneratorset

360 View