Dieselgenerator DE400 GC voor 350-450 kVA

Dieselgeneratorsets DE400 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
400 kVA
400 kVA
Minimaal nominaal vermogen
400 kVA
400 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

Dieselgeneratorset 400 kVA

De DE400 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw stand-bytoepassingen. Onze DE400 GC dieselgeneratorsets met C9.3 dieselmotors produceren betrouwbaar vermogen van 400 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Tot 250 geregistreerde gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Bespaart tot 21% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; meer ruimte beschikbaar voor lopende operaties.

Productspecificaties voor DE400 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 400 kVA 400 kVA
Minimaal nominaal vermogen 400 kVA 400 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, viertakt dieselmotor C7.1 I-6, viertakt dieselmotor
Boring 4.53 in 115 mm
Slag 5.87 in 149 mm
Cilinderinhoud 567.5 in³ 9.3 L
Compressieverhouding 16.5:1 16.5:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A6 ADEM™ A6
Lengte - maximaal 104.8 in 2662 mm
Breedte - maximaal 44 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 69.5 in 1766 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 5070.6 lb 2300 kg

DE400 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C9.3B, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Lucht, koeling en uitlaat

  • Standaardluchtfilter

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • ADEM™ A4

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE400 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Lucht, koeling en uitlaat

  • 6 in set elleboogstukken
  • Luchtfilters met twee elementen
  • 5-6 in uitlaatadapter
  • Geluiddemper voor overkapping
  • 5 in set elleboogstukken
  • 6 in set elleboogstukken
  • 6 in uitlaatdemper - 25 dB(A) geluidsniveaureductie
  • 5 in uitlaatdemper - 10 dB(A) geluidsniveaureductie
  • Eentrapsluchtfilter
  • Geen uitlaatdemper

Dynamovereisten

  • IP-standaard bij 21 FUW A-frame
  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 240 V

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming 13

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 800 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 1250 A
  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 800 A
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • 3-polige onderbreker 1250 A
  • Hulpcontacten
  • Shunt trip

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Brandstofopslag

  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarmen voor brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Enkelwandige tank met opvang 01
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank

Besturing van de generatorset

  • PLG mobiele telefoon 4G E
  • Weergave olietemperatuur
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Acculader
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • PLG mobiele telefoon 4G U
  • Spanningsregelpotentiometer
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • PLG-ethernet
  • Accu

Vergelijk DE400 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE400 GC dieselgenerator (rechtsachter)

DE400 GC dieselgenerator (linksachter)

DE400 GC dieselgenerator (rechtsvoor)

DE400 GC dieselgenerator (linksvoor)

DE400 GC omkasting (linksvoor)

DE400 GC omkasting (rechtsvoor)

DE400 GC omkasting (rechtsachter)

DE400 GC omkasting (linksachter)

DE400 GC dieselgenerator (rechtsachter)
DE400 GC dieselgenerator (linksachter)
DE400 GC dieselgenerator (rechtsvoor)
DE400 GC dieselgenerator (linksvoor)
DE400 GC omkasting (linksvoor)
DE400 GC omkasting (rechtsvoor)
DE400 GC omkasting (rechtsachter)
DE400 GC omkasting (linksachter)

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE400 GC (50 Hz).

Rondleiding van DE400 GC (50 Hz) starten
close