3608 | Dieselgenerator 2363-3565 kVA

Dieselgeneratorsets 3608 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
3575 kVA
3575 kVA
Minimaal nominaal vermogen
2363 kVA
2363 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

3608 (50 Hz)

Onze 3608 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 2363 kVA tot 3575 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 200,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Tot 10% minder brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen

Meer dan 20% Lagere onderhoudstijd

Twee inspectiepoorten per cilinder, gesegmenteerd nokkenassen en afzonderlijke cilinderkoppen zorgen voor onderhoudsgemak

Productspecificaties voor 3608 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 3575 kVA 3575 kVA
Minimaal nominaal vermogen 2363 kVA 2363 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 750 en 1000 tpm 750 en 1000 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair, continu Stand-by, primair, continu
Motortype 3608, I-8, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3608, I-8, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 11 in 280 mm
Slag 11.8 in 300 mm
Cilinderinhoud 9064 in³ 148 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System) Bewakingssysteem voor generatorset (GMS, Generator Set Monitoring System)
Lengte - maximaal 404 in 10261.7 mm
Breedte - maximaal 99.62 in 2530.3 mm
Hoogte - maximaal 156.6 in 3977.7 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 91050 lb 41390 kg

3608 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Ontluchter, carter, aan bovenkant gemonteerd
  • Nakoeler, zoetwater, corrosiebestendige coating (luchtzijde)
  • Turbocharger, watergekoeld (750 tpm en HFO), met motorolie gesmeerd
  • Luchtinlaatafsluiter

Koelsysteem

  • Thermostaat
  • Watermantelthermostaten
  • Aftappunten motorkoelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Cat boutpatroon van 457 mm (18'')
  • Inclusief adapter, flexibele uitlaatkoppeling
  • Droog, gasdicht uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Enkelvoudig of dubbel

Generatorsysteem

  • Aangepast gegevensblad per generator, ingevuld door dealer

Regulateursysteem

  • UG-actuator

Smeersysteem

  • Inspectieluiken aan onderhoudskant van de motor gemonteerd op cilinderblok
  • Centrifugaaloliefilters met enkele afsluiter
  • Ontlastkleppen voor carterexplosie
  • Nat oliecarter. Inclusief door motor aangedreven hoofdsmeer- en oliepompen, olieleidingen en oliecarter
  • Olievulpijp en peilstok
  • Oliedrukregelklep

Montagesysteem

  • Motor- en generatorbevestiging
  • Demper, torsietrillingen

Start-/Oplaadsysteem

  • Leidinggroep voor aangepaste aansluiting op één punt
  • Geluiddemper
  • Eén motor, motor links achter gemonteerd
  • Luchtstartsysteem, schoeptype

Algemeen:

  • Lak, Caterpillar Yellow
  • Pompen met tandwielaandrijving: brandstof/olie/watermantel/nakoeler/oliekoeler water

3608 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Jaloezie-eenheid van luchtfilter
  • Luchtinlaatadapter
  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Verticale steunbeugel
  • Roetfilter
  • Veiligheidsregelklep laaddruk

Koelsysteem

  • Expansievat
  • Extra waterpomp
  • Hulpmiddelen voor verwarming
  • Hulpmiddelen voor koelsysteem

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Lasflens en bijbehorende onderdelen

Brandstofsysteem

  • Dubbele brandstofvoorzeef
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Aansluitingen van brandstofsysteem

Generatorsysteem

  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Anticondensatieverwarmingen
  • Stroomrailaansluitingen
  • 3 fasen, zes draden, ster
  • Isolatieklasse F

Regulateursysteem

  • Digitale programmeurs
  • 2301 A lastverdeling
  • 723 Plus
  • EGB-actuator
  • Elektronisch/actuators
  • Accuback-up/voeding

Smeersysteem

  • Aftapklep carter
  • Smering ANSI-adapter (noodaansluiting)

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Niet-verticaal tegengehouden
  • Verticaal tegengehouden
  • Isolator

Start-/Oplaadsysteem

  • Drukreduceerklep
  • Flexibele persluchtslang

Algemeen:

  • Aangepaste lakkleuren

Vergelijk 3608 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3608

3608