C18 (50 Hz) | Dieselgenerator 550-850 kVA

Dieselgeneratorsets C18 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
850 kVA
850 kVA
Minimaal nominaal vermogen
706 kVA
706 kVA
Emissie/brandstofstrategie
een laag
een laag

Overzicht

Dieselgeneratorset 750 - 850 kVA

De C18 dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 706 tot 850 kVA bij 50 Hz, conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting. De motoren zijn geconfigureerd voor een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Hoger dan 15% kW/m2 *Verhoogd nominaal noodstroomvermogen bij 50 Hz

Tot 37% verkleining van oppervlak

Minder ruimte voor installatie nodig

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Productspecificaties voor C18 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 850 kVA 850 kVA
Minimaal nominaal vermogen 706 kVA 706 kVA
Emissie/brandstofstrategie een laag een laag
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 1500
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor C18 ATAAC, I-6, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.71 in 145 mm
Slag 7.2 in 183 mm
Cilinderinhoud 1106.4 in³ 18.1 L
Compressieverhouding 14.5:1 14.5:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 162.4 in 4135 mm
Breedte - maximaal 78.3 in 1989 mm
Hoogte - maximaal 75 in 1906 mm

C18 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Turbocharger
  • Nakoelerblok
  • Luchtfilter in lichte uitvoering

Regelsysteem

  • GCCP 1.3
  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Koeling

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard open geïntegreerde brandstoftankset voor 8 uur

Generator en uitrustingsstukken

  • Generator met LC-frame - IP23-bescherming
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Voedingscentrale, IP22
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen met kleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator.

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C18 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen

Onderbrekers

  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Hulpcontacten van onderbreker (IEC)
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker
  • Shunt-trip voor IEC-onderbreker
  • Voedingsklemmenstrook
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd

Regelsysteem

  • Lokale alarmclaxon
  • Beveiligingsinrichtingen: aardlekrelais - aardlek-massafout - overbelastingsuitschakeling via onderbreker - alarm laag brandstofpeil - uitschakeling laag brandstofpeil - alarm hoog brandstofpeil - brandstofpeilsensor
  • GCCP 1.4
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand
  • Weergave olietemperatuur
  • Plaatselijke alarmmodules

Koelsysteem

  • Radiateur-verloopflens
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen (binnenkort leverbaar)

Uitlaatsysteem

  • Sets elleboogstukken van 8 in en 10 in
  • Uitlaatdempers 10, 25, 35 dB, einde in/einde uit
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Universele flenzen van 8 in en 10 in
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor

Brandstofsysteem

  • Integrale basis voor dubbelwandige brandstoftank
  • Brandstofopvoersysteem
  • Handbediende brandstofopvoerpomp

Generator en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarming
  • A-frame -CIP generator
  • CIP generator met LC-frame
  • Extra grote A-frame generator
  • Indringingsbescherming
  • Extra grote LC-frame generatoren
  • Generator met LC-frame
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Starten en laden

  • Watermantelverwarming
  • Acculader van 5 A
  • Accuschakelaar
  • Watermantelverwarming

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C18 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C18, 50 Hz (rechtsachter)

C18, 50 Hz (linksachter)

C18 50 Hz

C18 50 Hz (linksvoor)

Omkasting

Omkasting

C18, 50 Hz (rechtsachter)
C18, 50 Hz (linksachter)
C18 50 Hz
C18 50 Hz (linksvoor)
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View