Cat® CS-serie

ATS TruOne - TruControl Cat® CS-serie

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Nominaal vermogensbereik
30 - 3000 A
30 - 3000 A
Type omschakeling
Open overgang (CS), vertraagde overgang (CSD), gesloten overgang (CSCT)
Open overgang (CS), vertraagde overgang (CSD), gesloten overgang (CSCT)
Type schakelaar
Magneetschakelaar
Magneetschakelaar

Overzicht

Cat® CS-serie

De CS-serie - ATS type magneetschakelaar, open overgang (CS), vertraagde overgang (CSD), gesloten overgang (CSCT) is uitgerust met een HMI met een intuïtief kleurenaanraakscherm en is compatibel met Ekip Connect software voor inbedrijfstelling en bediening.

De CS-serie heeft een reeks standaard programmeerbare functies en is gebouwd voor hoge prestaties en service met proactieve storingsbeperking die de temperatuur en contactgezondheid bewaakt.

Voordelen

HMI-unit, type CS kleurenaanraakscherm met Ekip programmeermodule

Bewaking van contactslijtage, inclusief real-time status en voorspelde einde levensduur van contacten

Snelle respons van de controller bij herstel van stroomuitval en snel schakelen (<50 ms)

Productspecificaties voor Cat® CS-serie

Nominaal vermogensbereik 30 - 3000 A 30 - 3000 A
Type omschakeling Open overgang (CS), vertraagde overgang (CSD), gesloten overgang (CSCT) Open overgang (CS), vertraagde overgang (CSD), gesloten overgang (CSCT)
Type schakelaar Magneetschakelaar Magneetschakelaar
Productknooppunten UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A UL: 30-200 A, 260-1200 A, 1600-3000 A
Nominale spanning en frequentie 200-480 VAC, 50/60 Hz 200-480 VAC, 50/60 Hz
Fasesysteem Enkel- en driefasig Enkel- en driefasig
Aantal polen 2, 3 en 4 2, 3 en 4
Neutrale configuratie Massieve nulleider, geschakelde nulleider, (optioneel) overlappende nulleider Massieve nulleider, geschakelde nulleider, (optioneel) overlappende nulleider
Producttype Open overgang (I-II), vertraagde overgang (I-O-II), gesloten overgang (I-O-II) alleen 1600-3000 A Open overgang (I-II), vertraagde overgang (I-O-II), gesloten overgang (I-O-II) alleen 1600-3000 A

Cat® CS-serie Standaarduitrusting

Besturing

  • Kleurenaanraakscherm
  • Spannings- en frequentie-instellingen: Pick-up en Drop-out
  • Tijdvertragingsinstellingen: Momentopheffing, Overdracht, Generatorstop, Midden-uit (type Overgang met vertraging), Voor-overdracht, Na-overdracht, Lift voorsignaal, Lift na-signaal en Lastscheiding.
  • Detecties van bronstoringen: Geen spanning, Onder-/overspanning, Fase ontbreekt, Spanningsonbalans, Ongeldige frequentie en Onjuiste fasevolgorde

Aanvullende kenmerken

  • LED-aanduidingen voor ATS, S1 en S2 status
  • Programmeerbare digitale in-/uitgangen
  • Automatische configuratie (spanning, frequentie, fasesysteem)
  • Bronprioriteit (Bron 1/2, Geen prioriteit)
  • Handmatig opnieuw overdragen
  • In-fase monitor (synchrocontrole)
  • Generatorset uitoefenen: laden, ontladen
  • Ingebouwde vermogensmetermodule
  • Lastafschakeling
  • Real-time klok
  • Gebeurtenislogboek
  • Voorspelbaar onderhoud
  • Spannings- en stroomharmonischen meten

Accessoires

  • Hulpcontacten voor positieaanduiding
  • Digitale in-/uitgangsmodules (in de fabriek geprogrammeerd)
  • 12-24 VDC hulpvoedingsmodule voor controller
  • Communicatiemodules

Connectiviteitsmogelijkheden

  • Modbus RTU (RS-485)
  • Modbus/TCP
  • Profibus DP
  • ProfiNet Ja
  • DeviceNet
  • Ethernet IP

Toepassingen

  • Nutsvoorziening - Nutsvoorziening
  • Nutsvoorziening - Generator

UL kortsluitweerstandswaarden

  • Gecoördineerde stroomonderbreker WCR
  • Tijdgebaseerde WCR
  • Kortstondige vermogens

Cat® CS-serie Optionele uitrusting

Optionele neutrale configuratie

  • Overlappend neutraal

Vergelijk Cat® CS-serie met vaak vergeleken producten.

Hulpmiddelen en altijd en overal deskundige hulp

Mediagalerij

CS - ATS (specifieke kwaliteit)

CS - ATS (specifieke kwaliteit)