Dieselgeneratorset DE550E0 (50 Hz) | 550 kVA

Dieselgeneratorsets C15 | DE500E0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
550 kVA
550 kVA
Maximaal nominaal vermogen
550 kVA
550 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 550 kVA

Onze dieselgeneratorset DE550E0 produceert een betrouwbaar vermogen van 550 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C15 | DE500E0

Minimaal nominaal vermogen 550 kVA 550 kVA
Maximaal nominaal vermogen 550 kVA 550 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling

C15 | DE500E0 Standaarduitrusting

Luchtsysteem

  • Turbocharger

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afscherming

C15 | DE500E0 Optionele uitrusting

Generator en uitrustingsstukken

  • CIP generator met LC-frame

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Vergelijk C15 | DE500E0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C15 (rechtsachter)

C15 (linksachter)

C15 (rechtsachter)
C15 (linksachter)