DG175 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG175 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
175 ekW
175 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering voor vaste noodvoorziening (VS)
EPA-certificering voor vaste noodvoorziening (VS)

Overzicht

Aardgasgeneratorset 175 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot maximaal 790 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG175 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 175 ekW 175 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering voor vaste noodvoorziening (VS) EPA-certificering voor vaste noodvoorziening (VS)
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Cilinderinhoud 14.17 in³ 864.71 L
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Motortype G14.2L met vonkontsteking G14.2L met vonkontsteking
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Boring 5.31 in 134.87 mm
Slag 165.1 mm 6.5 in
Lengte 3250 mm 127.95 in
Breedte 52.93 in 1344.5 mm
Hoogte 1711.2 mm 67.37 in
Gewicht 2610.9 kg 5756 lb

DG175 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koelvloeistof

  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • Koelvloeistofterugwinningssysteem

Brandstof

  • Brandstofdruktestpoort
  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Schakelaar lage brandstofdruk

Generator

  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Materiaal van isolatieklasse H

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)

Starten/laden

  • Accukabels
  • Laaddynamo accu
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Elektrisch systeem van motor

DG175 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Generator

  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • Omkastingen: geluidgedempt (L1 of L2), bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • CSA-certificering
  • Luchtfilter met twee elementen of in zware uitvoering

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG175 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting