C175-20 (60 Hz) | Dieselgenerator 3150-4000 kW (4 MW)

Dieselgeneratorsets C175-20 (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
4000 (geen ventilator)/3900/3620(geen ventilator)/3500 ekW
4000 (geen ventilator)/3900/3620(geen ventilator)/3500 ekW
Primair nominaal vermogen
3600 (geen ventilator)/3500/3300 (geen ventilator)/3180 ekW
3600 (geen ventilator)/3500/3300 (geen ventilator)/3180 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, Tier 2
Laag brandstofverbruik, Tier 2

Overzicht

3150-4000 ekW dieselgeneratorset

Onze C175-20 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 3150-4000 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorset is gecertificeerd voor laag brandstofverbruik en voldoet aan de US EPA-certificering voor vaste noodvoorzieningen.

Voordelen

Meer dan 20,000,000 Bedrijfsuren

op wereldwijde locaties

Meer dan 3000 eenheden

In het veld

Grootste nominale vermogen Tier 4 Product

verkrijgbaar op de markt

Productspecificaties voor C175-20 (60 Hz)

Stand-byclassificatie 4000 (geen ventilator)/3900/3620(geen ventilator)/3500 ekW 4000 (geen ventilator)/3900/3620(geen ventilator)/3500 ekW
Primair nominaal vermogen 3600 (geen ventilator)/3500/3300 (geen ventilator)/3180 ekW 3600 (geen ventilator)/3500/3300 (geen ventilator)/3180 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, Tier 2 Laag brandstofverbruik, Tier 2
Spanning 480-13800 V 480-13800 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 4000 ekW 4000 ekW
Minimaal nominaal vermogen 3150 ekW 3150 ekW
Motortype C175-20 SCAC, V-20, watergekoelde 4-takt dieselmotor C175-20 SCAC, V-20, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.89 in 175 mm
Slag 8.66 in 220 mm
Cilinderinhoud 6456.31 in³ 105.8 B
Compressieverhouding 15.3:1 15.3:1
Aanzuiging Nakoeling met turbo Nakoeling met turbo
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - minimaal 261.5 in 6642.8 mm
Lengte - maximaal 330.6 in 8397 mm
Breedte - minimum 85.4 in 2170.2 mm
Breedte - maximaal 127.7 in 3244 mm
Hoogte - minimum 87.6 in 2224.3 mm
Hoogte - maximaal 150.7 in 3827 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 55100 lb 25000 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 66200 lb 30000 kg

C175-20 (60 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • 4 luchtfilters met bussen met enkel element en service-indicator(s).

Bedieningspaneel

  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • 4 programmeerbare relaisingangen
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen
  • Alarm bevestigen
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Gelijkspanning
  • Digitale verklikkers
  • Cat ECS 100
  • Noodstop
  • Noodstopdrukknop
  • Motorafkoeltimer
  • Motorcyclus tornen
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Frequentie (Hz)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Lampjestest
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Lage oliedruk
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Bedrijfsuren
  • Overtoeren
  • tpm
  • Toerental afstellen
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • V (L-L en L-N)
  • Op wand gemonteerde bedieningselementen:
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers

Koelsysteem

  • AC-inlaat: 6 in ANSI / AC-uitlaat: 3-1/2 in ANSI
  • Koelvloeistofsensoren
  • JW-inlaat: 6 in ANSI / JW-uitlaat: 5 in Cat flens
  • SCAC-koeling

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Dubbele flenzen (ANSI 18 in/DIN 450). Apart geleverd. Ondersteuning vereist bij installatie

Brandstofsysteem

  • 10 micron opschroefbaar type
  • Opschroefbaar type 4 micron
  • Op de motor gemonteerde filters (3 stuks)
  • Filters (3 stuks)
  • Brandstofvoorfilter water/brandstofwaterafscheider
  • Secundaire/tertiaire brandstoffilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 3 fasen, zonder borstels
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • 6 draden
  • Anticondensatieverwarming
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Vormwikkeling
  • IEC platina stator-RTD's
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Reactieve afnamemodus
  • RFI-onderdrukking
  • Verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Uitstekende pool
  • Spanningsregelaar

Regelsysteem

  • ADEM™ A4
  • Redundante uitschakeling (overtoerenbeveiliging via een dubbel snelheidsdetectiesysteem)

Smeersysteem

  • Afvoer van dampen
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Smeerolie
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok

Bevestigingssystemen

  • Stroomrails - motor/generator
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Systeem starten/belasten

  • Accu en accuframe met kabels
  • Accuschakelaar
  • Dubbele elektrische startmotoren, 24 V

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails
  • Rechterhandbediening
  • Standaarddraairichting volgens SAE

C175-20 (60 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsystemen

  • Luchtfilter met enkel element

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.4
  • Locaties van controller- en MV en HV-voedingsaansluitingen
  • Controllerspannings- en -frequentiesensorgroepen
  • Noodstop
  • Kabelboom generator
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Verbindingsdraadboom
  • Lastverdelingsmodule
  • Modbus-bewaking van pakketten
  • Toerental afstellen
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Optionele interfacemodules voor de klant

Koelsysteem

  • Brandstofkoeler
  • In pakket gemonteerde radiateurs
  • Radiateurs op afstand

Cartersystemen

  • Carterventilatiesysteem
  • Explosieontlastkleppen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatcollectors/-spruitstuk
  • Voorste behuizing - Primair of continu
  • Voorste behuizing - stand-by of essentieel
  • Uitlaatdempers (dempers 15, 25 en 34 dB(A))

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Differentieelstroomtransformatoren
  • Generatorluchtfilter
  • Middenspanning - 3000-frame - 60 Hz, 3 fasen, 1800 tpm, FW, PM, aantal draden=6, hellingshoek 0,6667
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Aftapgroep oliecarters
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Smeerolieverwarming
  • Smeerolie
  • Oliefilters

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren - los meegeleverd
  • Rubberen antitrillingsteunen
  • Trillingsisolatoren, geveerd lineair

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, conform IEC
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd

Speciale testen/rapporten

  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Speciale test laden - alleen motor
  • Standaardmotortestlading
  • TVA-rapport standaardgeneratorset (torsietrillingsanalyse)

Systeem starten/belasten

  • Acculaders van 20 A
  • 24 V accuset - droog
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Acculaders van 35 A
  • Acculaders van 50 A
  • Luchtdrukregelaar
  • Luchtstartmotor
  • Laaddynamo's - droog
  • Watermantelverwarmingen
  • Locatieafdekkingen van startmotor

Algemeen

  • Blokkeringsgroepen:
  • Bedieningsgroep - pneumatische stangengroep
  • Motor, pneumatisch
  • Motorblokkeringsgroep
  • Handbediend
  • Speciale Lak: 3500

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C175-20 (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

C175-20 dieselgeneratorset

C175-20 dieselgeneratorset (aanzicht (rechtsvoor))

C175-20 dieselgeneratorset (aanzicht (linksvoor))

C175-20 dieselgeneratorset (aanzicht (linksachter))

C175-20 dieselgeneratorset
C175-20 dieselgeneratorset (aanzicht (rechtsvoor))
C175-20 dieselgeneratorset (aanzicht (linksvoor))
C175-20 dieselgeneratorset (aanzicht (linksachter))

C175 generatorset

C175 generatorset

360 View