CG260-16 4500 kW

Gasgeneratorsets CG260-16

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
4500 / 4050 ekW bij 1,0 pf
4500 / 4050 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
44.60 / 44.3%
44.60 / 44.3%

Overzicht

Generatorset voor 4500 kW

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van warmtekrachtkoppelingssystemen op aardgas en noodstroom voor faciliteiten tot duurzame biogasenergie ter ondersteuning van het lokale elektriciteitsnet, of elektriciteit gegenereerd uit steenkolenmijngassen.

Voordelen

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Productspecificaties voor CG260-16

Continu nominaal vermogen 4500 / 4050 ekW bij 1,0 pf 4500 / 4050 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 44.60 / 44.3% 44.60 / 44.3%
Maximaal nominaal noodstroomvermogen 4500 ekW 4500 ekW
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1000/900 tpm 1000/900 tpm
Motortype CG260-16 CG260-16
Cilinderinhoud 16586 in³ 271.8 L
Slag 12.6 in 320 mm
Boring 10.2 in 260 mm
Aanzuiging TA TA
Lengte 371 in 9420 mm
Breedte 110 in 2794 mm
Hoogte 133 in 3390 mm
Drooggewicht - generatorset 117505 lb 53299.4 kg

CG260-16 Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • Eentraps luchtfilter met één element, omkasting en service-indicator
  • Turbocharger met een watergekoeld lagerhuis voor alle cilinders

Bedieningspanelen

  • TEM (totale elektronische regeling)

Koeling

  • Flensverbindingen voor JW-inlaat en -uitlaat
  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • Elektrische koelvloeistofpomp voor watermantel en nakoeler

Uitlaat

  • Gesloten carterventilatiesysteem
  • Overdrukklep van uitlaat voor de CG260-16

Brandstofsysteem

  • Bougies in voorkamer
  • Onafhankelijk geregelde cilinderbewaking en ontstekingssysteem
  • Elektronische brandstofdoseerklep

Generator

  • Reactieve afname
  • 3-fasedetectie en KVAR/PF-regeling
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomnetcodegenerator
  • Anticondensatieverwarming
  • Kortgekoppelde generator zorgt ervoor dat het koppel niet aan het basisframe wordt overgedragen
  • Stroomrailaansluitingen

Starten/Laden

  • Persluchtmotorstart

Algemeen

  • Krukastrillingsdemper en afscherming

CG260-16 Optionele uitrusting

Koeling

  • CHP-steun

Volgens normering lichtnet

  • 50 Hz: Duitsland, België, VK, Italië, Polen en Nederland

Vergelijk CG260-16 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

CG260-16

CG260-16

360 View