DG350 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG350 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
350 ekW
350 ekW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 350 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot 1414 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG350 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 350 ekW 350 ekW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Cilinderinhoud 1336.42 in³ 21.9 L
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Motortype G21.9L met vonkontsteking G21.9L met vonkontsteking
Compressieverhouding 10.1 10.1
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Boring 5.03 in 128 mm
Slag 5.6 in 142 mm
Lengte 154.4 in 3923 mm
Breedte 71 in 1803 mm
Hoogte 67.6 in 1716 mm
Gewicht 8274 lb 3753 kg

DG350 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Brandstof

  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Brandstofdruktestpoort
  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Dubbele afsluitkleppen
  • NPT-aansluiting
  • Aardgas of LP-damp

Uitlaat

  • Uitlaat met 3"-pijp

Generator

  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)
  • Rubberen trillingsisolatoren

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Elektrisch systeem van motor
  • Accukabels
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Starten/Laden

  • 12 V-startmotor
  • Accu's met frame en kabels

DG350 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Acculader - UL-vermelding, 10 A
  • Accuverwarming
  • Watermantelverwarmer

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • CSA-certificering
  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG350 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting