DE220 GC (50 Hz) C7.1 | Dieselgenerator voor 217 kVA

Dieselgeneratorsets DE220 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
217 kVA
217 kVA
Minimaal nominaal vermogen
217 kVA
217 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 217 kVA

Onze DE220 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 217 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 18% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Registreert tot 250 gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE220 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 217 kVA 217 kVA
Minimaal nominaal vermogen 217 kVA 217 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 16.0:1 16.0:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 130.9 in 3325 mm
Breedte - maximaal 44.6 in 1134 mm
Hoogte - maximaal 65.6 in 1666 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 4261.5 lb 1933 kg

DE220 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE220 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang

Besturing van de generatorset

  • Aardlek
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Acculader
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardfout
  • Noodstop met sleutel
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Accu
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)

Stroomonderbreker

  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Wereldwijde certificeringen

  • Certificering voor CIS

Vergelijk DE220 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC

DE220GC
DE220GC
DE220GC
DE220GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE220 GC (50 Hz).

Rondleiding van DE220 GC (50 Hz) starten
close