Dieselgeneratorset DE110E2 (50 Hz) | 110 kVA

Dieselgeneratorsets C4.4 | DE110E2

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
110,0 kVA
110,0 kVA
Maximaal nominaal vermogen
110,0 kVA
110,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
EU Stage II R96
EU Stage II R96

Overzicht

DE110E2 | Dieselgeneratorset voor 110 kVA

Onze generatorset DE110E2 produceert betrouwbaar vermogen van 110,0 kW bij 50 Hz en wordt aangedreven door een C4.4 dieselmotor, ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor piekbelasting.
De generatorset DE110E2 voldoet aan het equivalent van de emissienorm EU Stage IIa.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C4.4 | DE110E2

Minimaal nominaal vermogen 110,0 kVA 110,0 kVA
Maximaal nominaal vermogen 110,0 kVA 110,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie EU Stage II R96 EU Stage II R96
Spanning 220-415 V 220-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C4.4 Cat® C4.4
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 18.3:1 18.3:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Lengte - maximaal 82.2 in 2089 mm
Breedte - maximaal 44.1 in 1120 mm
Hoogte - maximaal 54.1 in 1375 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2490 lb 1129 kg

C4.4 | DE110E2 Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel

Regelsysteem

  • Elektronische regeling

Koelsysteem

  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens
  • Industriële geluiddemper

Brandstofsysteem

  • Standaardbrandstoftank/basis voor open set

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers
  • Hijsvoorziening en sleeppunten
  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Systeem starten/belasten

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C4.4 | DE110E2 Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Aardfout en aardlek
  • Noodstop met beveiligingssleutel
  • 4-polige onderbreker
  • Potentiometer voor spannings- en toerentalregeling

Dynamo en dynamohulpstukken

  • Dynamo met LC-frame
  • Dynamo met LC/M-frame
  • Anticondensatieverwarming
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Automatische spanningsregelaar
  • Set voor kwadratuurcompensatie

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen van niveau 1 en 2
  • Frame met één hijspunt
  • Verhuurpakket
  • SBOX - CEE-aansluitingen

Alarmen en uitschakelingen

  • Gemeenschappelijk alarm
  • Uitschakeling bij overbelasting
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Alarm en uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Motor

  • Watermantelverwarmer
  • Acculader

Brandstofsysteem

  • Gebundelde basistank, gedimensioneerd voor minimaal 12 bedrijfsuren, met 110% morsbeveiliging

Uitlaatsysteem

  • Geluiddemper voor woongebieden voor 25 dBA

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • EAC-certificering

Uitgebreide servicedekking

  • 3, 4, 5 en 10 jaar

Vergelijk C4.4 | DE110E2 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE110E2 open, rechtsachter

DE110E2 open, linksachter

DE110E2 open, rechtsvoor

DE110E2 open, linksvoor

Omkasting

Omkasting

DE110E2 open, rechtsachter
DE110E2 open, linksachter
DE110E2 open, rechtsvoor
DE110E2 open, linksvoor
Omkasting
Omkasting