3412C (50 Hz) | Dieselgenerator 680-900 kVA

Dieselgeneratorsets 3412C (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
900 kVA
900 kVA
Minimaal nominaal vermogen
680 kVA
680 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 680-900 kVA

Caterpillar is marktleider op het gebied van vermogensopwekking en levert systemen die zijn ontworpen voor ongeëvenaarde flexibiliteit, uitbreidbaarheid, betrouwbaarheid en kostenbesparing.

Voordelen

Accepteert 100% blokbelasting in één stap

Kan grote ladingen aan zonder invloed op werkzaamheden

Maakt gebruik van de nieuwste ADEM™ 5 controllers

Zorgt voor nauwkeurige bediening bij alle ladingen

Op te waarderen bedieningselementen. Maakt eenvoudige revisie van EMCP 4.3/4.4 controllers mogelijk

Productspecificaties voor 3412C (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 900 kVA 900 kVA
Minimaal nominaal vermogen 680 kVA 680 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3412C TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6 in 152.4 mm
Cilinderinhoud 1648.86 in³ 27.02 L
Compressieverhouding 13:01 13:01
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Pomp en leidingen Pomp en leidingen
Type regulateur ADEM™ A5 ADEM™ A5
Lengte - maximaal 162.4 in 4125 mm
Breedte - minimum 75 in 1906 mm
Breedte - maximaal 78.3 in 1989 mm
Hoogte - maximaal 75 in 1906 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 12039 lb 5461 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 13030 lb 5910 kg

3412C (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2B
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • De kenmerken zijn onder andere:
  • Spanning afstellen
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • V (L-L en L-N)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Toerental afstellen
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Gelijkspanning
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Communicatie
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Compatibel met de volgende optionele modules:
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Digitale I/O-module
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Lage oliedruk
  • Seriële waarschuwingsinrichting op afstand
  • Motorcyclus tornen
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • Digitale indicatie voor:
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Generatorfasevolgorde
  • Noodstop
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Bedieningselement voor Run/auto/stop
  • Bedrijfsuren
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Noodstopdrukknop
  • Frequentie (Hz)
  • koelvloeistoftemperatuur
  • Overtoeren
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • kW/uur (totaal)
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • CAN-waarschuwingsinrichting op afstand
  • Te hoge stroom (50/51)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • tpm
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:

Koelsysteem

  • Radiateur met afscherming (geschikt voor 50 °C)
  • Uitschakeling koelvloeistofpeil
  • Olieaftapleiding met klep, uitstroomopening aan rand van basis
  • Ventilator en riemkappen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Uitlaatsysteem

  • Roestvaststalen flexibel uitlaatstuk met ANSI-uitlaatflens, pakking, bouten en lasflens, los geleverd

Brandstofsysteem

  • Primaire en secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen tot aan basis
  • Waterafscheider

Generator en uitrustingsstukken

  • 2:1 V/Hz
  • Stroomrailafsluiting
  • 3-fasendetectie
  • Isolatieklasse H
  • Reactieve afname
  • Spanningsregelaar VR6
  • SR4B, zelfbekrachtigd
  • 12 draden
  • Temperatuurstijgingsklasse F

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur

Smeersysteem

  • Olieaftapleiding met klep, uitstroomopening aan rand van basis
  • Smeerolie
  • Oliefilter
  • Dampafvoer, uitstroomopening aan voorkant van radiateur

Montagesysteem

  • Basis van gevormd staal met lineaire trillingsisolatoren tussen basis en motorgenerator

Start-/Oplaadsysteem

  • Laaddynamo van 45 A
  • Accu met frame, kabels
  • Brandstofafsluitklep
  • 24 V startmotor

3412C (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilters in zware uitvoering
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtfilters met open element

Onderbrekers

  • 1600 A, 3-polig, non-UL, 100% nominaal, 24 V DC shunt trip
  • 1250, 1600 A, 3-polig, IEC 100% nominaal, 24 V DC shunt trip

Bedieningspaneel

  • Bewakingspakket voor generatortemperatuur
  • EMCP 4.4
  • Eerste lokale waarschuwingsinrichtingen
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Waarschuwingsinrichtingen op afstand
  • EMCP 4.3
  • Lokaal discreet I/O-pakket
  • Algemeen alarm-/uitschakelrelais
  • Aardlekrelais
  • Generator draait, VFC

Koelsysteem

  • Radiateurkanaalflens
  • Watermantelverwarmingen

Europese certificeringen

  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)

Uitlaatsysteem

  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Uitlaatdempers
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Set elleboogstukken

Generator en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anticondensatieverwarming
  • Digitale spanningsregelaar
  • Extra grote en speciale generatoren

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Brandstoftankbasis (1200 L)

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Starten/laden

  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Accuschakelaar
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem

Regelsysteem

  • Elektronische lastverdeling

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 3412C (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3412C (linksvoor)

3412C (rechtsvoor)

3412C rechtsachter

3412C (linksachter)

3412C (linksvoor)
3412C (rechtsvoor)
3412C rechtsachter
3412C (linksachter)

360 View