D150 GC C7.1 (60 Hz) | Dieselgenerator 150 kW

Dieselgeneratorsets D150 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
150 ekW
150 ekW
Minimaal nominaal vermogen
150 ekW
150 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 150 ekW

Onze D150 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 150 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 14% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor D150 GC

Maximaal nominaal vermogen 150 ekW 150 ekW
Minimaal nominaal vermogen 150 ekW 150 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.31 in 135 mm
Cilinderinhoud 428 in³ 7.01 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling Met turbocharger, luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem Elektronisch, commonrail Elektronisch, commonrail
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 103.7 in 2634 mm
Breedte - maximaal 51.2 in 1300 mm
Hoogte - maximaal 52.2 in 1402 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 3443 lb 1562 kg

D150 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Koelsysteem

  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Koelvloeistofaftapleiding met kleppen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • 12 draden
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • IP23-beveiliging
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd
  • Basis, gebogen staal met integrale enkelwandige brandstoftank voor 24 uur

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten

Systeem starten/belasten

  • 24 V-accu met frame en kabels

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

D150 GC Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Extra wikkeling R-frame: R2273L4 SE aux alt 07, aux alt 08 en aux alt 10
  • Anti-condensatieverwarmer
  • 3-fasendetectie
  • Set voor kwadratuurcompensatie
  • Uitbouw van dynamo
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Onderbrekers

  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat
  • 4-polige onderbrekers van 250 A, 400 A en 630 A

Opties van bedieningspaneel

  • Acculader
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Noodstop met sleutel
  • Potentiometer voor toerentalafstelling
  • Bedieningspaneelverwarming
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Contacten toerentalafstelling
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Spanningsloze contacten

Regelsysteem

  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Statische batterijlader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Lage koelvloeistoftemperatuur

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2

Montageopties

  • Elektronische regulateur
  • Geluiddemper voor woongebieden
  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van accu

Brandstofsystemen

  • Alarm hoog brandstofpeil
  • Basisplatform voor CALG omkastingsets
  • Compact basisplatform voor open sets
  • Smalle tankbasis voor open sets
  • Alarm laag brandstofpeil
  • DEFRA dubbelwandige brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau

Testrapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Algemeen

  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Vermogensuitschakeling

  • Onderbreker, IEC, 4-polig

Accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set

Vergelijk D150 GC met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

D150 GC open set

D150 GC open set

D150 GC open set

D150 GC open set

Omkasting

Omkasting

D150 GC open set
D150 GC open set
D150 GC open set
D150 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View