3516B DGB (50 Hz) | Dieselgenerator 1750-2275 kVA

Dieselgeneratorsets 3516B DGB™ (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Primair nominaal vermogen
2275/2000 kVA
2275/2000 kVA
Continu nominaal vermogen
2000/1750 kVA
2000/1750 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Generatorset met dynamische gasvermenging 1750-2275 kVA

De 3516B DGB generatorsets (Dynamic Gas Blending) zijn vervaardigd voor uw toepassingen voor continu en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 1750 tot 2275 kVA bij 50 Hz en elke generatorset is ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons en neemt 100% van de nominale belasting in één stap op. Onze 3516B DGB generatorsets zijn ontwikkeld voor laag brandstofverbruik.

Voordelen

Tot 70% Brandstofmengsel aardgas

De omschakelrespons van diesel met de zuinigheid en lage emissies van aardgas.

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Productspecificaties voor 3516B DGB™ (50 Hz)

Primair nominaal vermogen 2275/2000 kVA 2275/2000 kVA
Continu nominaal vermogen 2000/1750 kVA 2000/1750 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Primair, continu Primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2275 kVA 2275 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1750 kVA 1750 kVA
Motortype 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor 3516B TA, V-16, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Slag - HD 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in 69 L
Slagvolume - HD 4764.73 in³ 78.08 L
Compressieverhouding 14,0:1 standaard 15,5:1 HD 14,0:1 standaard 15,5:1 HD
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™4 ADEM™4
Lengte - minimaal 278.2 in 7066 mm
Lengte - maximaal 292 in 7416 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 92.9 in 2360 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 33300 lb 15135 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 36280 lb 16490 kg

3516B DGB™ (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, enkel element in huis

Regelsysteem

  • Lage oliedruk
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Alarm bevestigen
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • 3 analoge ingangen
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Overtoeren
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Noodstop
  • Bedrijfsuren
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Digitale indicatie voor:
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Cat Connect
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Bedieningselementen:
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Regelaar (IVR) - De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger
  • tpm
  • V (L-L en L-N), frequentie (Hz)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Toerental afstellen
  • Motorcyclus tornen
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • kW/uur (totaal)
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • Generatorfasevolgorde
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • PLC-functionaliteit
  • kVAr/uur (totaal)
  • Gelijkspanning
  • Motorafkoeltimer
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • Belastingshistogramfunctie
  • Noodstopdrukknop
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Aanpasbare schermen
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Communicatie:
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Lampjestest
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar
  • ADEM™ A3

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • Cat ECS generatorsetregelaar

Koelsysteem

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Secundaire brandstoffilters

Algemeen

  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Service rechts
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Willekeurig gewikkeld
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant - 60 Hz-modellen: NEMA-standaard gatenpatroon
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • LV
  • HV:
  • MV:
  • 6 draden
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - 60 Hz-modellen: NEMA-standaard gatenpatroon
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Anticondensatieverwarming
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Vormwikkeling

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Smeerolie
  • Afvoer van dampen

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)

Startsysteem

  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels

3516B DGB™ (50 Hz) Optionele uitrusting

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Filter met enkel element
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optionele radiateuruitvoeringen

Generator

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer

Bedieningspanelen

  • Lastverdelingsmodule
  • Lege bovenkast
  • Hoofdklemmenkast generator
  • Waarschuwingsinrichting - op afstand
  • EMCP 4.4
  • Digitale I/O-module
  • Kabelafscherming
  • Software voor bewaking op afstand
  • Vandalismebestendige paneelklep
  • Verlengkast aan zijkant
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Waarschuwingsinrichting - lokaal

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistof

Ophanging

  • IBC-isolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Cartersystemen

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen
  • Carterventilatiesystemen
  • Carterbeschermingsgroepen:

Uitlaatsysteem

  • Tier 4-doseringskast
  • Y-adapters
  • Flenzen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Elleboogstukken>
  • Uitlaatdempers
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Flexibele koppelingen
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Uitlaatoffset

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Acculaders
  • Extra grote accu's
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Watermantelverwarmer
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen Platina, Zilver en Goud

Algemeen

  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • UL 2200-pakket
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • CSA-certificering
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Ingebouwde brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis

Brandstofsysteem

  • Gasbrandstoffilter
  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofopvoerpomp (Tier 4)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 1600-frame - 380, 400, 415 V, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Optionele hoogspanningsuitrustingsstukken
  • Differentieelstroomtransformatoren
  • 1600-frame - 380, 400, 415 V, 3 fasen, 1500 tpm, RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Hoogspanningsgeneratoren
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • Generatorconversie
  • 1600-frame - 380, 400, 415 V, 3 fasen, 1500 tpm, RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 2700-frame - 6300, 6600, 6900 V, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 3000-frame - 10.000, 10.500, 11.000 V, 3 fasen, 1500 tpm, FW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1800 Frame
  • Dynamo, luchtfilter

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Voorsmeerpompgroepen
  • Oliepeilregelaar
  • Smeerolie in standaardbak

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Voedingsaansluitingen

  • Kabelingang - rechterkant
  • Kabelingang aan de achterkant
  • Aardingsgroepen
  • elektrische aansluitingen links
  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Kabelingang - linkerkant
  • Achterste voedingsaansluitingen

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers - LV-pakketten
  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • 2000, 2500, 3200 A, 3-polig, nominale onderbrekers IEC
  • Onderbrekers, conform IEC
  • 2000, 2500, 3200 A, 4-polig, nominale onderbrekers IEC
  • 1600, 2000, 2500, 3000 en 4000 A, 3-polig, UL-100% nominale onderbrekers

Speciale testen/rapporten

  • Standaardmotortest
  • Torsietrillingsanalyse
  • Brandstofverbruiktest
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • OSPD-certificering
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • Rapport generatorset

Starten/laden

  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Elektrische startmotoren
  • Watermantelverwarmingen
  • Afdekking van startmotor
  • Accu's, frames en kabels
  • Luchtdrukregelaar
  • Acculaders van 10, 20 en 35 A
  • Acculader van 50 A, NFPA
  • Luchtstartmotoren

Vergelijk 3516B DGB™ (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsvoor)

3516 DGB generatorset (linksvoor)

3516 DGB generatorset (linksachter)

3516 DGB generatorset (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3516B (rechtsvoor)
3516 DGB generatorset (linksvoor)
3516 DGB generatorset (linksachter)
3516 DGB generatorset (rechtsvoor)

DGB-video

DGB-video

360 View