3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 1000-1400 kVA

Dieselgeneratorsets 3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1400/1250 kVA
1400/1250 kVA
Primair nominaal vermogen
1275/1150 kVA
1275/1150 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 1000-1400 kVA

Onze 3512 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1000-1400 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 1400/1250 kVA 1400/1250 kVA
Primair nominaal vermogen 1275/1150 kVA 1275/1150 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1400 kVA 1400 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1000 kVA 1000 kVA
Motortype 3512 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512 TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 13.5:1 13.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Directe brandstofinspuiting Directe brandstofinspuiting
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - minimaal 203.5 in 5165 mm
Lengte - maximaal 207.5 in 5269 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2015 mm
Hoogte - maximaal 92 in 2336 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 22540 lb 10224 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 23060 lb 10460 kg

3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Overtoeren
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Toerental afstellen
  • Gelijkspanning
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Lage oliedruk
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • V (L-L en L-N)
  • Noodstop
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • kVAr/uur (totaal)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Motorafkoeltimer
  • EMCP 4.2-controller omvat:
  • Motorcyclus tornen
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Lampjestest
  • Generatorfasevolgorde
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Bedrijfsuren
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Noodstopdrukknop
  • tpm
  • Frequentie (Hz)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Alarm bevestigen
  • kW/uur (totaal)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Digitale indicatie voor:
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Communicatie:
  • Bedieningselementen:
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Communicatie
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Bedieningselementen:
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • EMCP 4.2-controller omvat:
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • kW/uur (totaal)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • tpm
  • Digitale indicatie voor:
  • Noodstop
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Alarm bevestigen
  • kVAr/uur (totaal)
  • Regeling automatisch/start/stop
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Motorafkoeltimer
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • EMCP4.2 regelt onder andere de noodstopknop
  • Lage oliedruk
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • V (L-L en L-N)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Generatorfasevolgorde
  • Bedrijfsuren
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Overtoeren
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Frequentie (Hz)
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • Lampjestest
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Toerental afstellen
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Gelijkspanning
  • Motorcyclus tornen

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • JWAC
  • Ventilator en riemkappen
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)
  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)

Koeling

  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)
  • JWAC.
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaat

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Brandstof

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Opmerking: 1800-frames zijn vormgewikkeld, permanentmagneet, met wikkelingstemperatuurdetectoren
  • RFI-onderdrukking
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Generatorsetpakketten omvatten: Regelaar (CDVR)
  • kVA R/PF-modi
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Reactieve afnamemodus
  • 50 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon IEC
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C(125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Willekeurig gewikkeld
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • LV
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:
  • 6 draden
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • 50 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon IEC
  • Isolatie NEMA klasse H
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:
  • kVA R/PF-modi
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Opmerking: 1800-frames zijn vormgewikkeld, permanentmagneet, met wikkelingstemperatuurdetectoren
  • LV
  • 6 draden
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C(125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Reactieve afnamemodus
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Willekeurig gewikkeld
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Generatorsetpakketten omvatten: Regelaar (CDVR)
  • RFI-onderdrukking

Regelsysteem

  • Woodward 2301A isochrone regulateur
  • Woodward 2301A isochrone regulateur

Smeersysteem

  • Afvoer van dampen
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype

Montagesysteem

  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Start-/Oplaadsysteem

  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar
  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accu en accuframe met kabels

Algemeen

  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Service rechts
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Service rechts
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE

3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Motoropties

  • Accu's: [ ] Standaard (1400 CCA) [ ] Zware uitvoering (2800 CCA)
  • Uitlaatdemper: [ ] industriële klasse
  • Acculader: [ ] 10 A [ ] 20 A [ ] 35 A
  • Startmotoren: [ ] Standaard [ ] Zware uitvoering
  • Starthulpmiddelen: [ ] Watermantelverwarmer, 220 V 50 Hz

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatbescherming
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtfilters met twee elementen
  • Luchtinlaatbescherming
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters

Onderbrekers

  • Stroomrailaansluitingen
  • Bedieningspakket - omkastingen
  • EMAX-onderbrekers
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 3-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • Kabelingangsopties
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 4-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Kabelbomen stroomonderbeker
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 3-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Bedieningspakket - omkastingen
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 4-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Kabelingangsopties
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • Stroomrailaansluitingen
  • Kabelbomen stroomonderbeker
  • EMAX-onderbrekers

Regelsysteem

  • Controller: [ ] EMCP 4.2 [ ] EMCP 4.3 [ ] EMCP 4.4
  • Plaatselijke waarschuwingsinrichtingsmodule: [ ] NFPA 110 [ ] Aangepast

Dynamo's

  • Temperatuurstijging (bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C): [ ] 150 °C [ ] 125 °C [ ] 105 °C [ ] 80 °C

Bedieningspanelen

  • Extra kasten
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Door klant geleverde aansluitlocaties
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • Lokale pc-bewaking
  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Regulateurs
  • Massa (automatisch geselecteerd)
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Op afstand toerental afstellen
  • Regulateurs
  • Lokale pc-bewaking
  • Massa (automatisch geselecteerd)
  • Extra kasten
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Op afstand toerental afstellen
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • Door klant geleverde aansluitlocaties
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • EMCP 4.3
  • EMCP 4.4

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Optionele radiateuruitvoeringen
  • Warmtewisselaars
  • Optionele radiateuruitvoeringen
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Warmtewisselaars

Vermogensuitschakeling

  • Vermogensuitschakeling: [ ] Stroomrail [ ] Onderbreker
  • Onderbreker: [ ] 2000 A [ ] 2500 A [ ] 3200 A [ ] 4000 A
  • Werking onderbreker: [ ] Elektrisch
  • Uitschakelinrichting met onderbreker: [ ] LSI [ ] LSIG [ ] LSIG-P

Verlengd servicecontract (ESC)

  • Verlengd servicecontract (ESC): [ ] 2 jaar [ ] 3 jaar [ ] 5 jaar

Europese certificeringen

  • Certificering van de Europese Unie
  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)
  • EU-conformiteitsverklaring
  • Generatorset volgens Europese richtlijn, DOI (Declaration of Incorporation, verklaring van inbouw)
  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)
  • Certificering van de Europese Unie
  • Generatorset volgens Europese richtlijn, DOI (Declaration of Incorporation, verklaring van inbouw)
  • EU-conformiteitsverklaring

Uitlaatsysteem

  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Uitlaatdempers
  • Flexibele koppelingen
  • Montagesets uitlaatdemper
  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Montagesets uitlaatdemper
  • Uitlaatdempers
  • Flexibele koppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, vormgewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Anticondensatieverwarming
  • Generatorconversie
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Generatorconversie
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, vormgewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Anticondensatieverwarming

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Handmatige carterpompen voor voorsmering
  • Oliepeil reg-1 ondiep carter
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Handmatige carterpompen voor voorsmering

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • Seismische certificeringen IBC
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0.80
  • Neutrale massa - LV
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Neutrale massa-aansluiting
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Neutrale massa - LV
  • Neutrale massa-aansluiting
  • Seismische certificeringen IBC
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0.80

Start-/laadsystemen

  • Etherstarthulp
  • Acculader van 20 A
  • Overmaatse accuset
  • Acculaders van 10 A
  • 24 V dubbele elektrische startmotor
  • Watermantelverwarmingen
  • 24 V dubbele elektrische startmotor
  • Watermantelverwarmingen
  • Etherstarthulp
  • Overmaatse accuset
  • Acculaders van 10 A
  • Acculader van 20 A

Algemeen

  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • UL 2200-pakket
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Motorblokkeringsgroep
  • Motorblokkeringsgroep

Vergelijk 3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3512A (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512A (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd
3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd
3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd
3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

360 View