DE33 GC (60 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 30 kW

Dieselgeneratorsets DE33 GC (60 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
30,0 ekW
30,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen
30,0 ekW
30,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

30 ekW dieselgeneratorset

Onze DE33 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 30 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 21% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Dak uit één stuk, hellend 1° Voorkomt ophoping van water

Omkasting heeft waterbestendig ontwerp voor betrouwbaarheid en duurzaamheid

Productspecificaties voor DE33 GC (60 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 30,0 ekW 30,0 ekW
Minimaal nominaal vermogen 30,0 ekW 30,0 ekW
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 220-480 V 220-480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 19.25:1 19.25:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 76.6 in 1945 mm
Breedte - maximaal 34.3 in 870 mm
Hoogte - maximaal 48.7 in 1238 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2114 lb 959 kg

DE33 GC (60 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE33 GC (60 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 120 V

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Aardfout
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Aardlek
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Accu

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Vergelijk DE33 GC (60 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC

DE33GC
DE33GC
DE33GC
DE33GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE33 GC (60 Hz).

Rondleiding van DE33 GC (60 Hz) starten
close