3512B (50 Hz) W/ Pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 1320-1750 kVA

Dieselgeneratorsets 3512B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd 1360 - 1600 kVA

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Primair nominaal vermogen
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 1320-1750 kVA

Onze 3512B-dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1360 kVA tot 1625 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 11% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd 1360 - 1600 kVA

Stand-byclassificatie 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Primair nominaal vermogen 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 400-415 V 400-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Minimaal nominaal vermogen 1360 kVA 1360 kVA
Maximaal nominaal vermogen 1625 kVA 1625 kVA
Motortype 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - minimaal 212.8 in 5404 mm
Lengte - maximaal 217.1 in 5515 mm
Breedte - minimum 90 in 2286 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - minimum 94.9 in 2411 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2411 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 25620 lb 11621 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 26530 lb 12034 kg

3512B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd 1360 - 1600 kVA Standaarduitrusting

Regelsysteem

  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • Noodstopdrukknop
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Digitale indicatie voor:
  • Lampjestest
  • Noodstop
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Overtoeren
  • Lage oliedruk
  • Motorcyclus tornen
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Frequentie (Hz)
  • 4 programmeerbare digitale ingangen
  • Bedrijfsuren
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Communicatie
  • Oliedruk
  • Toerental afstellen
  • Gelijkspanning
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • ADEM™ III
  • Motorafkoeltimer
  • tpm
  • EMCP 4.2B
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • V (L-L en L-N)
  • 4 programmeerbare digitale uitgangen
  • Alarm bevestigen

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpeilsensoren
  • SCAC
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilator en riemkappen

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters.
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur

Generatorsysteem

  • Min/max bekrachtiger
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR)
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • Stroomrailaansluitingen
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • RFI-onderdrukking
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Willekeurig gewikkeld
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 6 draden
  • Isolatie NEMA klasse H

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Integrale smeeroliekoeler

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Algemeen

  • Service rechts
  • Opties vliegwiel en vliegwielhuis - SAE
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE

3512B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd 1360 - 1600 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter in zware uitvoering
  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Generator

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Anti-condensatieverwarmer

Regelsysteem

  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Neutraal naar massa-aansluiting
  • Modules lokale waarschuwingsinrichting (laagspanning)
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Cat connect: Ethernet-telematica/satelliettelematica/mobiele telematica
  • Modules waarschuwingsinrichting (lokaal en op afstand)
  • Lastverdelingsmoduleopties (LV)
  • CAN2-netwerkapparatuur
  • Regulateurs (MUI-laagspanning)
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • Netwerkapparatuur met waarschuwingsinrichting
  • Module waarschuwingsinrichting op afstand (laagspanning)
  • EMCP-spannings- en -frequentiesensorgroepen

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Koelsysteem

  • Geïnstalleerde radiateurs
  • Koelsysteembevestigingen
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Koelvloeistof

Ophanging

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • IBC-isolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Starten/Laden

  • Laaddynamo
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Extra grote accu's
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Watermantelverwarmer
  • Acculaders

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters
  • Uitlaatdempers
  • Flexibele koppelingen
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Elleboogstukken

Fabrieksondersteuning

  • Inbedrijfstelling in de fabriek

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter
  • Secundaire brandstoffilters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Laagspanningsgeneratoren 380, 400, 415 V 3 fasen, 1500 tpm
  • Anticondensatieverwarmingskit
  • 1400- en 1600-frame
  • Hellingshoek 0,6667
  • 6 draden
  • Interne bekrachtiging
  • Generatorconversiesets - PM naar IE/IE naar PM
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • RW

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Tap GP oliecarter
  • Smeeroliefilters
  • Oliepeilregelaar
  • Standaardcarter
  • Smeerolie in standaardbak
  • Voorsmeerpompgroepen

Cartersysteem

  • Carterbeschermingsgroep
  • Carterventilatiesysteem

Montagesysteem

  • Laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Laagrendementisolatoren Puck
  • Laagrendementisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Laagspanning - pakket gemonteerde onderbrekers
  • Elektrisch bediende onderbrekers
  • Laagspanning - 1400- en 1600-frame generatoren
  • Laagspanning - voedingsaansluitingsopties

Speciale testen/rapporten

  • TVA-rapport standaardgenerator
  • Standaardmotortestlading
  • Testrapport van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • TVA-rapport aangepaste generator
  • Brandstofverbruiktest van generator
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Accu's, frames en kabels
  • Acculader van 10 A
  • Afdekking van startmotor
  • Elektrische startmotoren
  • Watermantelverwarmingen
  • Acculader van 20 A
  • Bedradingsgroepen watermantelverwarmer
  • Acculader van 35 A

Uitgebreide servicedekking

  • Zilver - 36, 48, 60, 120 maanden dekking
  • Goud - 36, 48, 60, 120 maanden dekking
  • Cat commercieel voedingssysteem
  • Platina - 24, 36, 48, 60, 120 maanden dekking

Vergelijk 3512B (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd 1360 - 1600 kVA met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B

Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B
Dieselgeneratorsets 3512B

360 View