G3512H 1515 kW

Gasgeneratorsets G3512H

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Continu nominaal vermogen
1515 ekW / 1505 ekW bij 1,0 pf
1515 ekW / 1505 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie
44.90%
44.90%

Overzicht

1061 - 1515 kW Gasgenerator

Caterpillar heeft een groot assortiment betrouwbare stroomopwekkingsoplossingen op gas, van gas-naar-biogas, koolmijngassen of brandstoffen met waterstofmengsel ter ondersteuning van gecombineerde warmte- en elektriciteitstoepassingen, noodstroomvoorzieningen en toepassingen voor het lokale elektriciteitsnet.

Voordelen

Tot 25% waterstofmengsel als brandstofoptie

Hierdoor kan een waterstofmengsel van max. 25% (volume) met aardgas uit het gasnet als brandstof worden gebruikt.

Tot 15% besparingen op onderhoud

Verlengt de onderhoudsintervallen wat leidt tot lagere onderhoudskosten

Tot 20% lager smeerolieverbruik

Leidt tot lagere onderhoudskosten en verlengt de onderhoudsintervallen

Productspecificaties voor G3512H

Continu nominaal vermogen 1515 ekW / 1505 ekW bij 1,0 pf 1515 ekW / 1505 ekW bij 1,0 pf
Brandstoftype Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%) Aardgas, waterstofmengsel (tot 25%)
Maximale elektrische efficiëntie 44.90% 44.90%
Frequentie 50/60 Hz 50/60 Hz
tpm 1500 tpm 1500 tpm
Motortype G3512H G3512H
Cilinderinhoud 3574 in³ 59 L
Aanzuiging TA TA
Boring 6.7 in 170 mm
Slag 8.5 in 215 mm
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte 223 in 5656 mm
Breedte 76 in 1921 mm
Hoogte 91 in 2308 mm
Drooggewicht - generatorset 31085 lb 14100 kg

G3512H Standaarduitrusting

Luchtinlaat

  • In pakket gemonteerd luchtfilter met onderhoudsindicator

Koeling

  • Watermantel- en SCAC-thermostaten
  • 2e fase CAT flens
  • ANSI-klasse 150 JW-aansluiting
  • Door motor aangedreven pompen voor watermantel- en nakoelerkoeling

Bedieningspanelen

  • Speciale bedradingsklemmen van de klant

Bedieningspaneel

  • EMCP4.3

Uitlaat

  • Droge uitlaatspruitstukken, geïsoleerd en afgeschermd
  • In het middengedeelte gekoelde turbocompressor met Cat uitlaat met flenzen

Generator

  • Cat generator met hoog rendement en lage spanning, permanentmagneetbekrachtiging, digitale regeling, IP23-beveiliging tegen het binnendringen van water, constructie met vormwikkeling.

Starten/Laden

  • Elektrische startmotor

Algemeen

  • Lak: Caterpillar Yellow behalve rails en radiateurs hoogglans zwart
  • Krukastrillingsdemper en afscherming

G3512H Optionele uitrusting

Luchtinlaat

  • Montagesteunen en leidingen
  • Luchtfilter met voorfilter

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichting op afstand

Onderbrekers

  • Oriëntatie van op frame gemonteerde stroomonderbreker
  • 2500 A, 3-polige nominale stroomonderbrekers IEC
  • Aan achterzijde gemonteerde stroomonderbreker
  • 3000 A/3200 A/4000 A, UL100% nominale Masterpact-stroomonderbreker (alleen 60 Hz)
  • LSI langdurig, LSI-P langdurig, LSIG langdurig, LSIG-P langdurig

Bedieningspaneel

  • Taalopties
  • Locatie van kabelafscherming
  • Relais bij uitvallen motor
  • Discrete I/O-module, 12 digitale ingangen, 8 relais van 'type C'
  • 16-punts/32-lamps waarschuwingsinrichting bij configuratie NFPA99-110/CSA282
  • Lege bovenkast rechts/links
  • Plaatselijke alarmmodule
  • Synchronisatiemodule
  • Cat Connect: Ethernet, satelliet, mobiele telematica
  • Pc-bewaking lokaal/op afstand
  • Verlengkast rechts/links/achter

Koeling

  • Externe radiateur voor JW- en SCAC-circuits
  • JW-verwarming - 220 V (50 Hz), 240 V (60 Hz), 480 V (60 Hz)

Uitlaat

  • Flexibele koppeling [305 mm x 305 mm (12" x 12")] met 12 boutflenzen
  • Uitlaatdemper met vonkenvanger met tegenflens, 406 mm (16")
  • Uitlaatverlengstuk [250 mm - 329 mm (10"-12")]
  • Flens van 305 mm (12")
  • Uitlaatdemperopties
  • Uitlaatelleboogstuk

Brandstofsysteem

  • 1/2" NPT-aansluitingen van leidingen gasaandrijflijn
  • Gasaandrijflijndruksensoren, 0-100 kPag, 4-20 mA, 3 stuks
  • Brandstoffilter
  • Gasdrukregelaars

Algemeen

  • Digitaal diagnoseapparaat
  • AID-embleem (VS)

Generator

  • Generatorluchtfilter
  • Handbediende spanningsregeling
  • Kabeltoegangskast
  • RTD-bewaking
  • Lagertemperatuurdetectoren

Regelsysteem

  • ADEM A4 toerentalregelaar met 4-20 mA (0-5 V) ingang

Starten/Laden

  • Accu met kabels en frame
  • 24 V-startmotoren
  • Acculader 20 A, 24 V DC
  • Laaddynamo 45 A, 24 V (door motor aangedreven pompen vereist)
  • Watermantelverwarmer

Volgens normering lichtnet

  • 60 Hz: VS
  • 50 Hz: Standaard voor Duitsland, Groot-Brittannië, België, Roemenië, Italië, Ierland, Polen, Nederland, Spanje, Frankrijk en Europa

Vergelijk G3512H met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Aanzicht rechtsachter van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz

Aanzicht linksachter van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz

Aanzicht linksvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz

Aanzicht rechtsvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz

Aanzicht rechtsachter van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz

Aanzicht linksachter van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz

Aanzicht linksvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz

Aanzicht rechtsvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz

Aanzicht rechtsachter van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz
Aanzicht linksachter van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz
Aanzicht linksvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz
Aanzicht rechtsvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 50 Hz
Aanzicht rechtsachter van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
Aanzicht linksachter van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
Aanzicht linksvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz
Aanzicht rechtsvoor van open gasgeneratorset G3512H voor 60 Hz

CHP

G3500H-serie gasgeneratorsets

CHP
G3500H-serie gasgeneratorsets

360 View
360 View