DE169AE0 (50 Hz) | Dieselgenerator voor 149,0 kVA

Dieselgeneratorsets C7.1 | DE169AE0

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
149,0 kVA
149,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
135,0 kVA
135,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Niet-gecertificeerde emissie
Niet-gecertificeerde emissie

Overzicht

DE169AE0 | Dieselgeneratorset voor 149 kVA

Generatorsets van Caterpillar bieden betrouwbare energieoplossingen voor elk bedrijf en voor elke behoefte. Cat generatoren kunnen worden geïnstalleerd als primaire stroombron of als stand-byservice.

Productspecificaties voor C7.1 | DE169AE0

Maximaal nominaal vermogen 149,0 kVA 149,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 135,0 kVA 135,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Niet-gecertificeerde emissie Niet-gecertificeerde emissie
Spanning 220-380 V 220-380 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C7.1 Cat® C7.1
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Directe injectie Directe injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 96.5 in 2450 mm
Breedte - maximaal 1010 mm 39.8 in
Hoogte - maximaal 60.8 in 1544 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 3135 lb 1422 kg

C7.1 | DE169AE0 Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met vier cilinders

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.1-bedieningspaneel

Regelsysteem

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met GTA-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Modulaire, eenvoudig toegankelijke akoestische behuizing

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

Vergelijk C7.1 | DE169AE0 met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

DE169AE0

Omkasting

Omkasting

Omkasting

Omkasting

DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
DE169AE0
Omkasting
Omkasting
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View