Dieselgenerator 3516E (50 Hz) | 3000-3500 kVA

Dieselgeneratorsets 3516E (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
3500 kVA
3500 kVA
Minimaal nominaal vermogen
3000 kVA
3000 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Gelijkwaardig aan Tier 2 - 1800 tpm
Gelijkwaardig aan Tier 2 - 1800 tpm

Overzicht

Generatorset 3000-3500 kVA

De 3516E dieselgeneratorsets zijn ontwikkeld voor uw stand-by- en bedrijfskritische toepassingen en voldoen aan uw vermogensnormen. Ze leveren betrouwbaar vermogen (3000-3500 kVA bij 50 Hz); elke generatorset is ontworpen conform ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting, neemt 100% van de nominale belasting in één stap op en accepteert >50% herstel van blokbelasting binnen G2-grenzen. De generator is gecertificeerd als gelijkwaardig aan US EPA Tier 2 voor vaste noodvoorzieningen / lage NOx (1/2 TA Luft).

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 Opgetelde bedrijfsuren

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Weegt tot 19% minder

Minder structurele ondersteuning nodig

Vol vermogen tot 50 °C omgevingstemperatuur

Levert zelfs op de warmste dag van het jaar vol vermogen

Productspecificaties voor 3516E (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 3500 kVA 3500 kVA
Minimaal nominaal vermogen 3000 kVA 3000 kVA
Emissie/brandstofstrategie Gelijkwaardig aan Tier 2 - 1800 tpm Gelijkwaardig aan Tier 2 - 1800 tpm
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Missiekritieke noodvoorziening Missiekritieke noodvoorziening
Motortype 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor 3516E, V-16, watergekoelde viertaktdieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 8.46 in 215 mm
Cilinderinhoud 4765 in³ 78.1 L
Compressieverhouding 14.7:1 14.7:1
Aanzuiging ATAAC ATAAC
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™5 ADEM™5
Lengte - minimaal 335.1 in 8513 mm
Lengte - maximaal 335.1 in 8513 mm
Breedte - minimum 104 in 2640 mm
Breedte - maximaal 104 in 2460 mm
Hoogte - minimum 131.6 in 3342 mm
Hoogte - maximaal 131.6 in 3342 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 50706 lb 23000 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 50706 lb 23000 kg

3516E (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Regelsysteem

  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Noodstopdrukknop
  • IVR is inclusief reactieve afnamemodus
  • kVA R/PF-modi
  • EMCP 4.2B
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Generatorsetpakketten omvatten:
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Caterpillar spanningsregelaar
  • RFI-onderdrukking
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Min/max bekrachtiger
  • Bedieningselementen:
  • Toerental afstellen
  • Alarm bevestigen
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Motorcyclus tornen
  • Motorkoeling
  • Aanpasbare schermen
  • PLC-functionaliteit
  • Lampjestest
  • Belastingshistogramfunctie
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • 3 fasen
  • Nauwkeurigheid +/- 2%
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • 0 True-RMS wisselstroomdosering
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Communicatie:
  • Generatorfasevolgorde
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Te hoge stroom (50/51)
  • tpm
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Overtoeren
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • 3 analoge ingangen
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Digitale indicatie voor:
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Cat Connect
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • Gelijkspanning
  • Bedrijfsuren
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Frequentie (Hz)
  • V (L-L en L-N)
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor: lage oliedruk - hoge koelvloeistoftemperatuur - overtoeren - noodstop - storing bij starten (overmatig getornd) - lage koelvloeistoftemperatuur - laag koelvloeistofpeil -
  • Lage oliedruk
  • kW/uur (totaal)
  • kVAr/uur (totaal)
  • ADEM™ A5

Koelsysteem

  • ATAAC - pakketradiateurs 3516E geïnstalleerd geleverd
  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Algemeen

  • Rechterhandbediening
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00

Generator en uitrustingsstukken

  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Middenspanning:
  • Anticondensatieverwarming
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Hoogspanning:
  • Stroomrailaansluitingen, verlengstuk rechts, kabelingang aan de onderkant
  • Vormwikkeling
  • Laagspanning: Willekeurig gewikkeld - interne bekrachtiging - wikkelingstemperatuurdetectoren - NEMA-klasse H isolatie, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by) - stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant - NEMA-standaardgatenpatroon
  • 6 draden
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Smeersysteem

  • Integrale smeeroliekoeling
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Smeerolie
  • Afvoer van dampen

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Startsysteem

  • Elektrische startmotor 24 V
  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A

3516E (50 Hz) Optionele uitrusting

Regelsysteem

  • EMCP 4.4

Luchtinlaatsysteem

  • Filter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Koelsysteem

  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Koelvloeistof
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde

Cartersysteem

  • Ventilatiesysteem
  • Geen explosieontlastkleppen
  • Explosieontlastkleppen

Uitlaatsysteem

  • Y-adapters

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Algemeen

  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • AID-embleem (VS)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Anticondensatieverwarming
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Dynamo, luchtfilter
  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Generatorconversie

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen
  • Smeerolie in standaardbak

Montagesysteem

  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts

Speciale testen/rapporten

  • Brandstofverbruiktest van generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Standaardmotortestlading
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • Testrapport van generator
  • IBC-certificering
  • OSHPD-certificering
  • Brandstofverbruiktest
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Starten en laden

  • Afdekking van startmotor
  • Luchtdrukregelaar
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A
  • 24 V accuset - droog
  • Watermantelverwarming
  • Luchtstartmotoren
  • Elektrische startmotoren
  • Motorblokkeringsmechanisme

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk 3516E (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting

3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting

3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting

3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting

3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting
3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting
3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting
3516E 50 Hz Tier 2 Verbeterde respons op piekbelasting

360 View