C1.5 (50 Hz) | Dieselgenerator 10-13,5 kVA

Dieselgeneratorsets C1.5 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
13,5 kVA
13,5 kVA
Minimaal nominaal vermogen
10,0 kVA
10,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 10,0-13,5 kVA

Onze C1.5 dieselgeneratorsets produceren een betrouwbaar vermogen van 10,0 tot 13,5 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen volgens ISO 8528-5 vereisten voor respons op piekbelasting. Alle C1.5 generatorsets voldoen aan de emissienorm R96/EUIIIa-equivalent.

Voordelen

Meer dan 1000 uur continue draaitijd

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd werkt zoals verwacht

Geschikt voor ruwe Omgeving

Productspecificaties voor C1.5 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 13,5 kVA 13,5 kVA
Minimaal nominaal vermogen 10,0 kVA 10,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 110-415 V 110-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype Cat® C1.5 Cat® C1.5
Boring 3.3 in 84 mm
Slag 3.5 in 90 mm
Cilinderinhoud 91.3 in³ 1.5 L
Compressieverhouding 22.5:1 22.5:1
Aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging Met natuurlijke aanzuiging
Brandstofsysteem Indirecte injectie Indirecte injectie
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 55.1 in 1400 mm
Breedte - maximaal 24.4 in 620 mm
Hoogte - maximaal 41.5 in 1054 mm

C1.5 (50 Hz) Standaarduitrusting

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant; los meegeleverd

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement

Brandstofsysteem

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Generatoren en generatoruitrustingsstukken

  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • IP23-beveiliging
  • 12 draden
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

Regelsysteem

  • Mechanisch regelsysteem

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • inclusief hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor koelvloeistof

Start-/Oplaadsysteem

  • 12 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C1.5 (50 Hz) Optionele uitrusting

Optionele dynamo's

  • Isolatiebescherming voor aan kust

Certificaten

  • Europese upgrade naar standaardset voor CE-certificaat
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Onderbrekers

  • 4-polige onderbreker
  • Met hangslot vergrendelbaar onderbrekerapparaat

Opties van bedieningspaneel

  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Noodstop met sleutel
  • Acculader
  • GCCP 1.3

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkasting (GALV)
  • Enkel hijsoog voor omkasting

Brandstofsysteem

  • Alarm laag brandstofpeil

Montageopties

  • Uitbouw van industriële geluiddemper
  • Installatiekit voor geluiddemper
  • Uitbouw van accu

Speciale test en inspectie

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen

  • Steenafscherming voor radiateur
  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Pakketbehuizing - set met overkapping

Vergelijk C1.5 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

Omkasting

C1.5 generatorset (rechtsachter)

C1.5 generatorset (linksachter)

C1.5 generatorset (rechtsvoor)

C1.5 generatorset (linksvoor)

Omkasting

Omkasting
C1.5 generatorset (rechtsachter)
C1.5 generatorset (linksachter)
C1.5 generatorset (rechtsvoor)
C1.5 generatorset (linksvoor)
Omkasting

360 View
360 View