C15 (50 Hz) | Dieselgenerator 365-550 kVA

Dieselgeneratorsets C15 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
550 kVA
550 kVA
Minimaal nominaal vermogen
365 kVA
365 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Tier 2 of Tier 3
Tier 2 of Tier 3

Overzicht

Dieselgeneratorset 365-550 kVA

De dieselgeneratorsets C15 zijn ontwikkeld voor uw toepassingen voor essentieel, stand-by en primair vermogen. Ze produceren betrouwbare vermogens van 365-550 kVA bij 50 Hz conform de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en nemen 100% van de nominale belasting in één stap op. De motoren voldoen aan de emissienormen voor laag brandstofverbruik, aan de EPA-certficering voor vaste noodvoorziening (VS) (equivalent aan Non-Road Tier -2 of Tier 3-emissienorm), aan de EU Stage IIIA Non-Road-emissienorm en de China Non-Road III-emissienorm/Emissies/Brandstofstrategie.

Voordelen

geïntegreerd Cat® Product Link™ Regelsysteem

  • Houd de toestand en bedrijfsparameters van generatorsets bij
  • Bijhouden van bezettingsgraad en prestaties van generatorsets

Connectiviteit op afstand 24/7/365 Bewaking

De Cat Connect-optie zorgt ervoor dat uw generatorset altijd klaar is om te starten en altijd presteert zoals verwacht

Geoptimaliseerd voor 5% Lager brandstofverbruik

Langere looptijden tussen brandstofvullingen, verminderde operatiekosten

Productspecificaties voor C15 (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 550 kVA 550 kVA
Minimaal nominaal vermogen 365 kVA 365 kVA
Emissie/brandstofstrategie Tier 2 of Tier 3 Tier 2 of Tier 3
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Motortype C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor C15 ATAAC, I-6, watergekoelde viertakt dieselmotor
Boring 5.4 in 137.2 mm
Slag 6.75 in 171.4 mm
Cilinderinhoud 927.56 in³ 15.2 L
Compressieverhouding 16.1:1 16.1:1
Aanzuiging Luchtgekoelde nakoeling Luchtgekoelde nakoeling
Brandstofsysteem MEUI MEUI
Type regulateur ADEM™ A4 ADEM™ A4
Lengte - maximaal 150.8 in 3830 mm
Breedte - maximaal 58.3 in 1481 mm
Hoogte - maximaal 86.3 in 2193 mm

C15 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtsysteem

  • Turbocharger
  • Nakoelerblok
  • Luchtfilter - wegwerpfilter zonder bus

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.3

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Radiateur en koelventilator met afscherming
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep

Uitlaat

  • Basis, gevormd staal met enkelwandige integrale 8-uurs brandstoftank
  • Standaard brandstoftank voor open set/basis meegeleverd

Brandstof

  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp

Brandstofsysteem

  • Motorbrandstofopvoerpomp
  • Brandstofvoorfilter met geïntegreerde waterafscheider en secundair filter
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Flexibele brandstofleidingen
  • Brandstofkoeler

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging
  • Lastregelingsmodule ontlast de motor bij belastingsimpact en verbetert lastacceptatie en hersteltijd

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generator en uitrustingsstukken

  • Verplichte onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in voedingscentrale
  • Generator met optioneel LC-frame - IP23-beveiliging
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)
  • Geïntegreerde spanningsregelaar (IVR: Integrated Voltage Regulator)
  • Voedingscentrale, IP22

Ophanging

  • Rubberen trillingsisolatoren

Regelsysteem

  • Cat elektronische regulateur (ADEM™ A4)

Smeersysteem

  • Oliekoeler
  • Olieaftapkleppen

Montagesysteem

  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator omvatten hijsvoorzieningen en aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie

Starten/Laden

  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

C15 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met enkel element
  • Luchtfilter met twee elementen

Uitlaat

  • Industrie, woonwijken, kritieke uitlaatdempers

Certificeringen

  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)
  • Wereldwijde certificering voor CIS

Generator

  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtiging door permanentmagneet (PM) [ ] Interne bekrachtiging (IE)
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Anti-condensatieverwarmer

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Onderbrekers

  • Shunt trip voor IEC-Onderbreker
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • Hulpcontacten, onderbreker
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - in een pakket gemonteerd
  • 3-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Voedingsklemmenstrook
  • 4-polige onderbrekers (IEC-100% nominaal) - gemotoriseerd
  • Met hangslot afsluitbare onderbreker

Generator en uitrustingsstukken

  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • CIP generator met LC-frame
  • Generator met extra groot LC-frame
  • Anticondensatieverwarming
  • CIP generator met A-frame
  • Generator met extra groot A-frame
  • Indringingsbescherming
  • Generator met A-frame - IP21-bescherming
  • Generator met LC-frame

Bedieningspanelen

  • Brandstofpeilsensor
  • Spanningsloze contacten
  • Weergave olietemperatuur
  • Lokale waarschuwingsinrichting
  • GCCP 1.4
  • Lokale alarmclaxon
  • Waarschuwingsinrichtingsmodule op afstand

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Watermantelverwarmer
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Koelsysteem

  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Steenafschermingen
  • Radiateurkanaalflens

Algemeen

  • Smalle, brede of schuifbare basis
  • Ingebouwde brandstoftanks met enkele of dubbele wand
  • Seismische certificering conform de geldende bouwnormen: IBC 2000, IBC 2003, IBC 2006, IBC 2009, CBC 2007
  • De volgende opties verschillen per land en productconfiguratie:
  • Automatische omschakelaars (ATS)
  • Ingebouwde dubbelwandige brandstoftanks en brandstoftanks onder de basis, UL-gecertificeerd
  • CSA-certificering
  • EEG-verklaring van overeenstemming
  • Brandstoftanks onder de basis met enkele of dubbele wand
  • UL 2200-pakket
  • Geluidgedempte omkasting voor bescherming tegen slechte weersomstandigheden of hoge omgevingstemperaturen
  • EU-verklaring van overeenstemming (CE)

Omkastingen

  • Geluidgedempte omkastingen voor hoge omgevingstemperaturen
  • Geluidgedempte omkastingen

Uitlaatsysteem

  • Kit met 6 in en 8 in elleboogstuk
  • Beschermkappen voor uitlaatspruitstuk en turbocompressor
  • Uitlaatdempers met inlaat achter/uitlaat achter - geluiddemping van 10, 25 en 35 dB(A)
  • Op de motor gemonteerde uitlaatdemper
  • Flens van 6 in en 8 in, GP
  • Flexibele uitlaatkoppelingen

Brandstofsysteem

  • Bedieningselementen van brandstofopvoersysteem
  • Handbediende brandstofopvoerpomp
  • Basis voor dubbelwandige brandstoftank

Smeersysteem

  • Handmatige carterpomp

Montagesysteem

  • Smal basisplatform - vervangt standaardbrandstoftankbasis

Speciale test/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Start-/Oplaadsysteem

  • Enkele acculader 5 A
  • Watermantelverwarmer
  • Accuschakelaar

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk C15 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

C15 (rechtsachter)

C15 (linksachter)

C15 (rechtsvoor)

C15 (linksachter)

Omkasting

Omkasting C15

C15 (rechtsachter)
C15 (linksachter)
C15 (rechtsvoor)
C15 (linksachter)
Omkasting
Omkasting C15

360 View
360 View