DE55 GC (50 Hz) C3.3 | Dieselgenerator voor 55 kVA

Dieselgeneratorsets DE55 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
55,0 kVA
55,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen
55,0 kVA
55,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 55 kVA

Onze DE55 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 55 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Vermindert tot 12% meeliftende belasting

Slimme timerschakelaar/regelaar voor acculader en koelvloeistofverwarmer vermindert het gebruik van netstroom

Bespaart tot 19% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Productspecificaties voor DE55 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 55,0 kVA 55,0 kVA
Minimaal nominaal vermogen 55,0 kVA 55,0 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders Cat® C3.3, viertakt lijndieselmotor met 3 cilinders
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 201.4 in³ 3.3 L
Compressieverhouding 17.25:1 17.25:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 76.6 in 1945 mm
Breedte - maximaal 34.3 in 870 mm
Hoogte - maximaal 48.7 in 1238 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2114 lb 959 kg

DE55 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C3.3, viertakt lijndieselmotor met drie cilinders

Besturing van de generatorset

  • GCCP 1.1

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE55 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Australië, CIS, Golf-certificering
  • Verklaring van overeenstemming

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Hulpvoeding

  • 120 V

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Besturing van de generatorset

  • Acculader
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Aardfout
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Aardlek
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Noodstop met sleutel
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil
  • Noodpakket (slimme watermantelverwarming, acculader)
  • Accu
  • Koelvloeistofverwarmer

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 63 A
  • 3-polige onderbreker 80 A
  • 3-polige onderbreker 100 A
  • 3-polige onderbreker 125 A
  • 3-polige onderbreker 160 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 4-polige onderbreker 80 A
  • 4-polige onderbreker 63 A
  • 4-polige onderbreker 100 A
  • 4-polige onderbreker 125 A
  • 4-polige onderbreker 160 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8

Vergelijk DE55 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC

DE55GC
DE55GC
DE55GC
DE55GC

360 View