Dieselgeneratorset DE16E3S (50 Hz) | 16,5 kVA

Dieselgeneratorsets C2.2 | DE16E3S

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Minimaal nominaal vermogen
16 kVA
16 kVA
Maximaal nominaal vermogen
16 kVA
16 kVA
Emissie/brandstofstrategie
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA

Overzicht

Dieselgeneratorset 16 kVA

Onze C2.2 dieselgeneratorset produceert een betrouwbaar vermogen van 16,5 kVA bij 50 Hz en is ontworpen volgens de ISO 8528-5 vereisten voor reactie op piekbelasting. De generatorset DE16E3S voldoet aan de emissienorm EU Stage IIIA.

Voordelen

Geschikt voor ruwe en testomgevingen

Geoptimaliseerd Brandstof Verbruik

Getest op betrouwbaarheid voor min. 500 uur

Productspecificaties voor C2.2 | DE16E3S

Minimaal nominaal vermogen 16 kVA 16 kVA
Maximaal nominaal vermogen 16 kVA 16 kVA
Emissie/brandstofstrategie R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA R96/gelijkwaardig aan EU Stage IIIA
Spanning 200-400 V 200-400 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Belastingsduur Stand-by, primair Stand-by, primair
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger

C2.2 | DE16E3S Standaarduitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel

Dynamo en dynamohulpstukken

  • 12 draden
  • IP23-beveiliging
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)

C2.2 | DE16E3S Optionele uitrusting

Bedieningspaneel

  • GCCP bedieningspaneel
  • Aardfout en aardlek

Vergelijk C2.2 | DE16E3S met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D20

D20

D20
D20