DG250 GC (3-fasig)

Gasgeneratorsets DG250 GC (3-fasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
250 ekW
250 ekW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 250 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot 908 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG250 GC (3-fasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 250 ekW 250 ekW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Cilinderinhoud 864.7 in³ 14.2 L
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Boring 5.31 in 135 mm
Slag 6.5 in 165 mm
Lengte 138.74 in 3524.1 mm
Breedte 57.6 in 1463.1 mm
Hoogte 68.04 in 1728.3 mm
Gewicht 6364 lb 2887 kg

DG250 GC (3-fasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Brandstof

  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Brandstofdruktestpoort
  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Dubbele afsluitkleppen
  • NPT-aansluiting
  • Aardgas of LP-damp

Generator

  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • IP23-beveiliging

Uitlaat

  • Uitlaat met 3"-pijp

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)
  • Rubberen trillingsisolatoren

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Elektrisch systeem van motor
  • Accukabels
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Starten/Laden

  • 12 V-startmotor
  • Accu's met frame en kabels

DG250 GC (3-fasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Accuverwarming
  • Acculader - UL-vermelding, 10 A
  • Watermantelverwarmer
  • Laaddynamo

Algemeen

  • CSA-certificering
  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • UL 2200-pakket
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • Automatische omschakelaars (ATS)

Generator

  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Anti-condensatieverwarmer

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG250 GC (3-fasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting