DG200 GC (eenfasig)

Gasgeneratorsets DG200 GC (eenfasig)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Frequentie
60 Hz
60 Hz
Nominaal vermogen aardgas
200 ekW
200 ekW
Emissie/brandstofstrategie
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening

Overzicht

Aardgasgeneratorset 200 kW

De Cat®-generatorserie met vonkontsteking voor stationaire toepassingen heeft permanentmagneetbekrachtiging, demperwikkeling, schuine stator, spanningsafstelling via de EMCP-regelaar, wikkeling van isolatieklasse H en ingebouwde hellingshoek 2/3.

Voordelen

Tot maximaal 908 skVA bij 30% spanningsdaling

In staat om grote verbonden motoren te starten tijdens een stroomuitval

Gecertificeerd certificering voor vaste noodvoorziening

Voldoet aan de emissienormen nodig voor plaatselijke vergunningen

Kenmerken dynamo Klasse H Isolatie

Hoogste classificatie verzekert duurzaamheid dynamo

Productspecificaties voor DG200 GC (eenfasig)

Frequentie 60 Hz 60 Hz
Nominaal vermogen aardgas 200 ekW 200 ekW
Emissie/brandstofstrategie U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening U.S. EPA-certificering voor vaste noodvoorziening
Cilinderinhoud 864.71 in³ 14.17 L
Brandstoftype Aardgas Aardgas
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Motortype 14,2 l - met vonkontsteking 14,2 l - met vonkontsteking
Brandstofsysteem Carburateur, afzuiging Carburateur, afzuiging
Aanzuiging Turbocharged nakoeling Turbocharged nakoeling
Type regulateur Elektronisch Elektronisch
Compressieverhouding 9.5:1 9.5:1
Boring 5.31 in 134.87 mm
Slag 6.5 in 165.1 mm
Lengte 127.95 in 3250 mm
Breedte 52.93 in 1344.5 mm
Hoogte 67.37 in 1711.2 mm
Gewicht 5756 lb 2610.9 kg

DG200 GC (eenfasig) Standaarduitrusting

Koeling

  • Af fabriek gemonteerde radiateur
  • Koelvloeistofterugwinningssysteem
  • 50/50 ethyleenglycol antivries
  • Standaardomgevingstemperaturen tot 50 °C (122 °F)
  • Radiateur en koelventilator compleet met beschermplaten

Luchtinlaat

  • Luchtfilter met enkel element

Brandstof

  • Brandstofdruktestpoort
  • Primaire en secundaire uitschakeling van brandstoftoevoer
  • Schakelaar lage brandstofdruk
  • Dubbele afsluitkleppen
  • NPT-aansluiting
  • Aardgas of LP-damp

Uitlaat

  • Uitlaat met 3"-pijp

Generator

  • Dynamo met maximale belastingscapaciteit
  • Permanentmagneetbekrachtiging
  • Materiaal van isolatieklasse H
  • Ingebouwde spanningsregelaar
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Bedieningselementen

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Ophanging

  • Trillingsisolatie (Puck-type)
  • Rubberen trillingsisolatoren

Elektrisch starten en/of voorsmeren

  • Elektrisch systeem van motor
  • Door solenoïde geactiveerde startmotor
  • Accukabels

Elektrisch vermogen - voorvoegsel van serienummer van pakket

  • Laaddynamo accu

Regulateur

  • Elektronische regulateur (niet-afstelbaar)

Bedieningspaneel

  • EMCP 4.2-serie generatorsetregelaar

Starten/Laden

  • 12 V-startmotor
  • Accu's met frame en kabels

DG200 GC (eenfasig) Optionele uitrusting

Starten/Laden

  • Acculader - UL-vermelding, 10 A
  • Laaddynamo
  • Watermantelverwarmer
  • Accuverwarming

Algemeen

  • UL 2200-pakket
  • Omkastingen: geluidgedempt, bescherming tegen slechte weersomstandigheden
  • CSA-certificering
  • Geschikt voor gebruik als service-uitrusting (SUSE)
  • Automatische omschakelaars (ATS)

Generator

  • Stroomonderbreker met shunt trip en hulpcontact
  • Thermisch-magnetische of elektronische MCCB's
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Bekrachtiging: [ ] Bekrachtigd door permanentmagneet (PM)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren

Productbrochures enz. kunnen worden gedownload!

Vergelijk DG200 GC (eenfasig) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Open generatorset

Omkasting

Open generatorset
Omkasting