Dieselgenerator 1320-1875 kVA

Dieselgeneratorsets 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1625/1600/1500 kVA
1625/1600/1500 kVA
Primair nominaal vermogen
1500/1360 kVA
1500/1360 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden

Overzicht

Dieselgeneratorset 1320-1625 kVA

Onze 3512B-dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1320 kVA tot 1625 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor reactie op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. De generatorsets bieden zowel een laag brandstofverbruik als lage emissies.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 11% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA

Stand-byclassificatie 1625/1600/1500 kVA 1625/1600/1500 kVA
Primair nominaal vermogen 1500/1360 kVA 1500/1360 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden Laag brandstofverbruik, lage emissiewaarden
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair Stand-by, essentieel, primair
Maximaal nominaal vermogen 1625 kVA 1625 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1320 kVA 1320 kVA
Motortype 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512B TA, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 14.0:1 14.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Elektronische brandstofinspuiting Elektronische brandstofinspuiting
Type regulateur ADEM™ A3 ADEM™ A3
Lengte - minimaal 206.6 in 5249 mm
Lengte - maximaal 215.3 in 5469 mm
Breedte - minimum 77.8 in 1975 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - maximaal 93.2 in 2367 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 25010 lb 11350 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 26840 lb 12180 kg

3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Bustype luchtfilter met enkel element met service-indicator

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur (behalve C175)

Bedieningspaneel

  • Noodstopknop
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • kVAr (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • kVA (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Motorafkoeltimer
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Gelijkspanning
  • Generatorfasevolgorde
  • Overtoeren
  • Frequentie (Hz)
  • V (L-L en L-N)
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • tpm
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • Toerental afstellen
  • Alarm bevestigen
  • kVAr/uur (totaal)
  • Digitale indicatie voor:
  • Arbeidsfactor (per Stage en gemiddeld)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Bedieningselementen:
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Lage oliedruk
  • kW (per Stage, gemiddeld en percentage)
  • Motorcyclus tornen
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Cat ECS 100
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Bedrijfsuren
  • Communicatie
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • kW/uur (totaal)
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Lampjestest
  • Noodstop
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider
  • Brandstofontluchtingspomp

Generator

  • IP23-beveiliging
  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Generatorsysteem

  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 6 draden
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Willekeurig gewikkeld
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • 3-fasenspanningsdetectie
  • Stroomrailaansluitingen
  • min/max bekrachtiger
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR)
  • RFI-onderdrukking

Documentatie

  • Onderdelenboek
  • Bedienings- en onderhoudshandleiding

Koelsysteem

  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)
  • JWAC
  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateurventilator en ventilatoraandrijving
  • Ventilator en riemkappen

Uitlaatsysteem

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Opmerking: 1800-frames zijn vormgewikkeld, permanentmagneet, met wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 3-fasige spanningsdetectie
  • RFI-onderdrukking
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • 50 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon IEC
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:
  • Willekeurig gewikkeld
  • Generatorsetpakketten omvatten: Regelaar (CDVR)
  • Reactieve afnamemodus
  • 6 draden
  • kVA R/PF-modi
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • LV

Regelsysteem

  • Motorafkoeltimer
  • Gelijkspanning
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3-fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • Regeling automatisch/start/stop
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Communicatie
  • Oliedruk
  • Noodstop
  • Cat ECS 100
  • Overtoeren
  • frequentie (Hz)
  • V (L-L en L-N)
  • Motorcyclus tornen
  • Waarschuwingen/stopzetverklikkers
  • Toerental afstellen
  • Lampjestest
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • tpm
  • 4 programmeerbare digitale ingangen
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Bedrijfsuren
  • Alarm bevestigen
  • Noodstopdrukknop
  • Lage oliedruk
  • Stroomsterkte (per Stage en gemiddeld)
  • 4 programmeerbare digitale uitgangen
  • Digitale indicatie voor:
  • Woodward 2301A isochrone regulateur

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Systeem starten/belasten

  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Elektrische startmotor 24 V

Algemeen

  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Service rechts
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtinlaatbescherming
  • Op afstand bediende luchtinlaatadapters
  • Luchtfilters met twee elementen

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Generator

  • Anti-condensatieverwarmer
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra grote en speciale generatoren

Onderbrekers

  • Kabelingangsopties
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 4-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Stroomrailaansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Bedieningspakket - omkastingen
  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 3-polig, nominale IEC-onderbrekers
  • Optionele voedingsaansluitingen stroomrail
  • EMAX-onderbrekeraansluitingen
  • EMAX-onderbrekers
  • Kabelbomen stroomonderbeker

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichtingsmodules
  • Door klant geleverde aansluitlocaties
  • Op afstand toerental afstellen
  • Lokale pc-bewaking
  • Bewakingsmodule voor generatortemperatuur
  • Extra kasten
  • Regulateurs
  • Optionele interfacemodules voor de klant
  • EMCP 4.4
  • Massa (automatisch geselecteerd)
  • Montagegroep - externe kastklemmen
  • Vandalismebestendige paneeldeur

Ophanging

  • Rubberen antitrillingsteunen
  • IBC-isolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Starten/Laden

  • Extra grote accu's
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Watermantelverwarmer
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo
  • Acculaders

Koelsysteem

  • Meters voor waterpeilschakelaar
  • Optionele radiateuruitvoeringen
  • Warmtewisselaars

Europese certificeringen

  • Certificeringen van de Europese Unie
  • EU-conformiteitsverklaring
  • Generatorset volgens Europese richtlijn, DOI (Declaration of Incorporation, verklaring van inbouw)
  • Conformiteitsmarkering Eurazië (EAC)

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatdempers
  • Montagesets uitlaatdemper
  • Installatieset voor wanddoorvoer
  • Flexibele koppelingen

Brandstofsysteem

  • Brandstofvoorfilter

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Generatorconversie
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, vormgewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, interne bekrachtiging, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • Anticondensatieverwarming

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeil reg-1 ondiep carter
  • Elektrische voorsmeerpompen
  • Handmatige carterpompen voor voorsmering

Montagesysteem

  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Speciale testen/rapporten

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0.80
  • Neutrale massa - LV
  • Seismische certificeringen IBC
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Neutrale massa-aansluiting

Systeem starten/belasten

  • Overmaatse accuset
  • Watermantelverwarmingen
  • Acculaders van 10 A
  • Etherstarthulp
  • 24 V dubbele elektrische startmotor
  • Acculader van 20 A

Algemeen

  • Motorblokkeringsgroep

Vergelijk 3512B (50 Hz) 1320 -1625 kVA met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsachter)

Dieselgeneratorsets 3512B (linksachter)

Dieselgeneratorsets 3512B (linksvoor)

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsvoor)

Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsachter)
Dieselgeneratorsets 3512B (linksachter)
Dieselgeneratorsets 3512B (linksvoor)
Dieselgeneratorsets 3512B (rechtsvoor)

360 View