3516 (50 Hz) | Dieselgenerator 1600-2000 kVA

Dieselgeneratorsets 3516 (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
2000 kVA
2000 kVA
Primair nominaal vermogen
1825 kVA
1825 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 1600-2000 kVA

Onze 3516 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 1600 kVA tot 2000 kVA bij 50 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Generatorsets bieden een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3516 (50 Hz)

Stand-byclassificatie 2000 kVA 2000 kVA
Primair nominaal vermogen 1825 kVA 1825 kVA
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380-11.000 V 380-11.000 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 2000 kVA 2000 kVA
Minimaal nominaal vermogen 1600 kVA 1600 kVA
Motortype 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3516 TA, V-16, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 4210.64 in³ 69 L
Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem Mechanische injectie Mechanische injectie
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - minimaal 249.2 in 6329 mm
Lengte - maximaal 249.2 in 6329 mm
Breedte - minimum 90 in 2286 mm
Breedte - maximaal 90 in 2286 mm
Hoogte - minimum 94.9 in 2410 mm
Hoogte - maximaal 94.9 in 2410 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 36750 lb 16670 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 36750 lb 16670 kg

3516 (50 Hz) Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element in huis

Luchtinlaat

  • Luchtfilter

Koeling

  • In pakket gemonteerde radiateur

Uitlaat

  • Uitlaatflens

Brandstof

  • Secundaire brandstoffilters
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofvoorfilter met waterafscheider

Generator

  • Sluit aan op de prestaties en de vermogenskenmerken van Cat motoren
  • IP23-beveiliging

Vermogensuitschakeling

  • Stroomrail

Bedieningspaneel

  • EMCP 4 generatorsetregelaar

Bedieningspanelen

  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Communicatie:
  • Te hoge stroom (50/51)
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Noodstop
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • Bedrijfsuren
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • Lage oliedruk
  • 6 door klant programmeerbare digitale ingangen
  • 1 programmeerbare digitale uitgang
  • 1 programmeerbare relaisuitgang (type C)
  • V (L-L en L-N)
  • Aantal I/O varieert afhankelijk van geselecteerde opties
  • Tpm - gelijkspanning
  • Laag koelvloeistofpeil
  • kVAr/uur (totaal)
  • Bediening: toerentalafstelling - automatisch/start/stop-regeling - timer voor afkoelen van motor- motorcyclus tornen - alarm bevestigen - lamptest - histogramfunctie voor belasting - PLC-functionaliteit - aanpasbare schermen - 0 true-RMS-wisselstroomdosering, 3 fasen, +/-2% nauwkeurigheid
  • kW/uur (totaal)
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur
  • Overtoeren
  • 3 analoge ingangen
  • Frequentie (Hz)
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke led-indicatie van uitschakelingen voor
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • De IVR bevat reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie, kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min/max bekrachtiger. Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Cat Connect
  • Generatorfasevolgorde
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Gelijkspanning
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Noodstopdrukknop
  • Digitale indicatie voor:
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • EMCP 4.2B

Koelsysteem

  • Gecertificeerd standaard PGS-testrapport geleverd

Uitlaatsysteem

  • Uitlaten met flens
  • Droog uitlaatspruitstuk

Brandstofsysteem

  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd
  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters

Algemeen

  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Rechterhandbediening
  • Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

Generator en uitrustingsstukken

  • Middenspanning:
  • Vormwikkeling
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Hoogspanning:
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Zes draden
  • Isolatieklasse H, klasse F temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (105 °C primair/130 °C stand-by)
  • Laagspanning:
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Standaardgatenpatroon NEMA
  • Vormwikkeling
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Willekeurig gewikkeld
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • Anticondensatieverwarming
  • Isolatie NEMA klasse H, klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)

Regelsysteem

  • ADEM™ A3

Documentatie

  • Onderdelenboek

Smeersysteem

  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Afvoer van dampen
  • Olieaftapleidingen en -klep
  • Smeerolie
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Integrale smeeroliekoeling

Montagesysteem

  • Antitrillingssteunen (los meegeleverd)
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd
  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging

Startsysteem

  • Accuschakelaar
  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 45 A
  • Elektrische startmotor 24 V

3516 (50 Hz) Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter met twee elementen
  • Filter met enkel element

Uitlaat

  • Uitlaatdempers

Koelsysteem

  • Optioneel geïnstalleerde radiateurs
  • Koelvloeistof
  • ATAAC-radiateurs met standaardomgevingswaarde
  • Optioneel geïnstalleerde ATAAC-radiateurs
  • Standaardomgevingswaarde van radiateurs
  • Meters voor waterpeilschakelaar

Generator

  • Interne bekrachtiging (IE)
  • Anti-condensatieverwarmer
  • Extra grote en speciale generatoren
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)

Cartersysteem

  • Geen explosieontlastkleppen
  • Ventilatiesysteem
  • Explosieontlastkleppen

Vermogensuitschakeling

  • Onderbrekers, UL-gecertificeerd
  • Onderbrekers, conform IEC

Bedieningspanelen

  • Software voor bewaking op afstand
  • Bewaking en beveiliging van generatortemperatuur
  • Lastverdelingsmodule
  • Digitale I/O-module
  • EMCP 4.2B

Uitlaatsysteem

  • Uitlaatoffset
  • Tier 4-doseringskast
  • Flexibele koppelingen
  • Uitlaatdempers
  • Tier 4 schone-emissiemodule
  • Elleboogstukken
  • Flens- en uitlaatexpanders
  • Tier 4 schone-emissiemodulekits
  • Flenzen
  • Onderdelen voor schone emissie
  • Y-adapters

Ophanging

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • IBC-isolatoren
  • Rubberen antitrillingsteunen

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspompen (Tier 4) - handmatig of elektrisch
  • Brandstofvoorfilter

Starten/Laden

  • Watermantelverwarmer
  • Extra grote accu's
  • Acculaders
  • Luchtstartmotor met regeling en geluiddemper
  • Zwaar uitgevoerd startsysteem
  • Laaddynamo

Algemeen

  • Speciale lak (andere kleuren dan Caterpillar Yellow of hoogwaardige lakken)
  • AID-embleem (VS)

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Thermostaat voor Anticondensatieverwarming
  • Dynamo, luchtfilter
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT)
  • Differentieelstroomtransformatoren (DCT) 8,7 kV- en 15 KV-klassen
  • Generatorconversie
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, IE, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600-frame
  • Laagspanning/middenspanning: 380/400/415 V, 3 fasen, 1500 tpm. RW, PM, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667: 1600- en 1800-frames
  • Anticondensatieverwarming

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Voorsmeerpompen
  • Smeerolie in standaardbak

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • IBC-trillingsisolatoren

Voedingsaansluitingen

  • Neutrale massa-aansluitingen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen
  • Voedingsaansluitingen rechts
  • Achterste voedingsaansluitingen
  • 2700-frame, vierdraads, vier aansluitingen
  • Elektrische aansluitingen links
  • Massakabels tussen generator en klemmenkast
  • Onderbrekers laagspanningscircuit

Speciale testen/rapporten

  • IBC-certificering
  • Standaardmotortestlading
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Testrapport van generator
  • Brandstofverbruiktest
  • CSA-certificering (Canadian Standards Association)
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • OSHPD-certificering
  • Torsietrillingsanalyserapporten
  • Brandstofverbruiktest van generatorset

Starten en laden

  • Elektrische startmotoren
  • Luchtdrukregelaar
  • 24 V accuset - droog
  • Motorblokkeringsmechanisme
  • Afdekking van startmotor
  • Luchtstartmotoren
  • Watermantelverwarming
  • Acculaders van 10, 20, 35 en 50 A

Uitgebreide servicedekking

  • Uitvoeringen platina, goud en zilver

Vergelijk 3516 (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsachter)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksachter)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsvoor)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksvoor)

Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsachter)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksachter)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (rechtsvoor)
Generatorset met modulaire regeling en overhang achter 3516 (3516 MUI) (linksvoor)

360 View