3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd | Dieselgenerator 890-1250 kW

Dieselgeneratorsets 3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Stand-byclassificatie
1250/1100 ekW
1250/1100 ekW
Primair nominaal vermogen
1135/1000 ekW
1135/1000 ekW
Emissie/brandstofstrategie
Laag brandstofverbruik
Laag brandstofverbruik

Overzicht

Dieselgeneratorset 890-1250 kW

Onze 3512 dieselgeneratorsets leveren betrouwbaar vermogen van 890 ekW tot 1250 ekW bij 60 Hz en zijn gemaakt om te voldoen aan uw toepassingen voor essentieel, continu, stand-byvermogen en primair vermogen. We hebben ze allemaal ontworpen volgens de vereisten van ISO 8528-5 voor respons op piekbelasting en om 100% van de nominale belasting in één stap op te nemen. Generatorsets zijn geoptimaliseerd voor een laag brandstofverbruik.

Voordelen

Meer dan 4,000,000,000 bedrijfsuren wereldwijd

Bewezen prestaties voor gebruik in zware toepassingen

Meer dan 200,000 Geleverd

Toonaangevend op de markt voor grote motoren sinds 1981

Geoptimaliseerd voor 6% Lager brandstofverbruik

Aangetoonde besparingen op bedrijfskosten

Productspecificaties voor 3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

Stand-byclassificatie 1250/1100 ekW 1250/1100 ekW
Primair nominaal vermogen 1135/1000 ekW 1135/1000 ekW
Emissie/brandstofstrategie Laag brandstofverbruik Laag brandstofverbruik
Spanning 380 tot 480 V 380 tot 480 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Stand-by, essentieel, primair, continu Stand-by, essentieel, primair, continu
Maximaal nominaal vermogen 1250 ekW 1250 ekW
Minimaal nominaal vermogen 890 ekW 890 ekW
Motortype 3512A, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor 3512A, V-12, watergekoelde 4-takt dieselmotor
Boring 6.69 in 170 mm
Slag 7.48 in 190 mm
Cilinderinhoud 3161.03 in³ 51.8 L
Compressieverhouding 13.5:1 13.5:1
Aanzuiging TA TA
Brandstofsysteem MUI MUI
Type regulateur Woodward Woodward
Lengte - maximaal 203.5 in 5169 mm
Breedte - maximaal 79.3 in 2015 mm
Hoogte - maximaal 92 in 2336 mm
Droog gewicht - generatorset (minimaal) 22099 lb 10024 kg
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 22540 lb 10224 kg

3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter; enkel element, type bus, met service-indicator

Bedieningspaneel

  • Regeling automatisch/start/stop
  • True-RMS wisselstroomdosering, 3 fasen, nauwkeurigheid +/-2%
  • kVAr/uur (totaal)
  • EMCP 4.2B
  • kVAr (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Gegevensverbinding van klant (Modbus RTU)
  • kVA R/PF-modi, RFI-onderdrukking, min./max. bekrachtiger
  • Te hoge stroom (50/51)
  • IVR is inclusief reactieve afnamemodus, 3-fasige spanningsdetectie
  • Generatorfasevolgorde
  • 6 programmeerbare digitale ingangen
  • Motorafkoeltimer
  • Bewaking van begrenzer en bekrachtigingsdiode
  • Te hoge/te lage spanning (27/59)
  • Lage koelvloeistoftemperatuur
  • Generatorsetpakketten zijn inclusief Caterpillar spanningsregelaar (IVR).
  • Gegevensverbinding accessoire-module
  • Lage oliedruk
  • Te hoge/te lage frequentie (81 o/u)
  • Op de generator gemonteerd - naar achteren gericht
  • Reactief vermogen (kVAr) achteruit (32 RV)
  • Noodstop
  • Lampjestest
  • Overtoeren
  • kVA (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Bedrijfsuren
  • Gelijkspanning
  • Laag koelvloeistofpeil
  • Programmeerbare functies voor beschermingsrelais:
  • Frequentie (Hz)
  • Stroomsterkte (per fase en gemiddeld)
  • Milieuvriendelijk afgedichte voorkant
  • Storing bij starten (overmatig getornd)
  • Arbeidsfactor (per fase en gemiddeld)
  • Bedieningselementen:
  • kW (per fase, gemiddeld en percentage)
  • Oliedruk (psi, kPa of bar)
  • 24 V gelijkspanningsbedrijf
  • 4 programmeerbare relaisuitgangen (type A)
  • Noodstopdrukknop
  • 2 programmeerbare relaisuitgangen (type C)
  • tpm
  • Digitale indicatie voor:
  • Motorcyclus tornen
  • Toerental afstellen
  • Koelvloeistoftemperatuur
  • 2 programmeerbare digitale uitgangen
  • Tekstbeschrijvingen van alarm/gebeurtenis
  • Gegevensverbinding van seriële waarschuwingsinrichtingsmodule
  • Communicatie:
  • kW/uur (totaal)
  • V (L-L en L-N)
  • Alarm bevestigen
  • Waarschuwing/uitschakeling met gemeenschappelijke LED-indicatie van uitschakelingen voor:
  • Vermogen (kW) achteruit (32)
  • Hoge koelvloeistoftemperatuur

Koelsysteem

  • Koelvloeistofpeilsensoren (niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur)
  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Ventilator en riemkappen
  • JWAC
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof. (Niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur, geïnstalleerde SF44CTS, los meegeleverde radiateurs of warmtewisselaars)

Uitlaat

  • Droog uitlaatspruitstuk
  • Uitlaten met flens

Brandstofsysteem

  • Brandstofontluchtingspomp
  • Brandstofkoeler, niet inbegrepen bij pakketten zonder radiateur
  • Secundaire brandstoffilters
  • Flexibele brandstofleidingen - los meegeleverd

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Interne bekrachtiging of permanentmagneet
  • Wikkelingstemperatuurdetectoren
  • 6 draden
  • LV
  • 60 Hz-modellen: Standaardgatenpatroon NEMA
  • Stroomrailaansluitingen, middenboven gemonteerd, kabelingang aan de bovenkant
  • 3 fasen, borstelloos, uitstekende pool
  • Willekeurig gewikkeld
  • Isolatie NEMA klasse H
  • Klasse H temperatuurstijging bij omgevingstemperatuur van 40 °C (125 °C primair/150 °C stand-by)
  • kVA R/PF-modi
  • Bekrachtigingsdiodebewaking
  • Caterpillar digitale spanningsregelaar (CDVR) omvat:
  • RFI-onderdrukking
  • Reactieve afnamemodus
  • Begrenzer min./max. bekrachtiger
  • Opmerking: 1800-frames zijn vormgewikkeld, permanentmagneet, met wikkelingstemperatuurdetectoren
  • Generatorsetpakketten omvatten: Regelaar (CDVR)
  • 3-fasige spanningsdetectie

Regelsysteem

  • Woodward 2301A isochrone regulateur

Smeersysteem

  • Afvoer van dampen
  • Smeerolie
  • Smeeroliepomp van het tandwieltype
  • Oliefilter, vulpijp en peilstok
  • Integrale smeeroliekoeler
  • Olieaftapleidingen en -klep

Montagesysteem

  • Stroomrails - motor-/generator-/radiateurbevestiging
  • Rubberen antitrillingssteunen - los meegeleverd

Start-/Oplaadsysteem

  • Elektrische startmotor, 24 V
  • Accu en accuframe met kabels
  • Laaddynamo van 50 A
  • Accuschakelaar

Algemeen

  • Vliegwiel en vliegwielhuis - SAE-nr. 00
  • Standaarddraairichting volgens SAE
  • Service rechts
  • Lak: Caterpillar Yellow met hoogglans zwarte rails en radiateur

3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd Optionele uitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Eentrapsluchtfilters
  • Luchtfilters met twee elementen

Onderbrekers

  • 2000, 2500, 3200 en 4000 A, 4-polig, nominale IEC-onderbrekers

Bedieningspanelen

  • Waarschuwingsinrichtingen op afstand
  • CAN2-netwerkapparatuur
  • Modbus-bewaking van pakketten
  • EMCP 4.3, EMCP 4.4
  • Lokaal discreet I/O-pakket
  • Vandalismebestendige paneeldeur
  • Cat Connect
  • Lastverdelingsmoduleopties
  • Eerste lokale waarschuwingsinrichting

Koelsysteem

  • Koelvloeistof
  • Meter voor waterniveau
  • Optionele radiateuruitvoeringen

Uitlaatsysteem

  • Flexibele uitlaatkoppelingen
  • Dempers van industriële klasse (15 db)
  • Uitlaatelleboogstukken
  • Y-uitlaatadapters

Generatoren en uitrustingsstukken

  • Bedieningselement van Anticondensatieverwarming
  • Anticondensatieverwarming
  • Generatorconversie
  • Anticondensatieverwarming
  • Bedieningselement van Anticondensatieverwarming
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, willekeurig gewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667
  • 1500 tpm, 380/400/415 V bij 50 Hz, 3 fasen, vormgewikkeld, permanentmagneet, aantal draden = 6, hellingshoek = 0,6667

Smeersysteem

  • Oliepeilregelaar
  • Smeerolie
  • Primaire brandstofsystemen
  • Voorsmeercarterpomp
  • Oliepeilregelaar

Speciale testen/rapporten

  • Trillingsanalyse generatorset
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PKG-fabriekstestrapport
  • TVA-rapport standaardgeneratorset
  • Standaardmotortestlading
  • Brandstofverbruiktest
  • Testrapport van generator
  • Standaardmotortestlading
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • Torsietrillingsanalyse
  • Testrapport van generator

Cartersysteem

  • Beveiligingssystemen
  • Ventilatiesysteem
  • Beveiligingssystemen
  • Ventilatiesysteem

Behuizing voor acculader en accu's

  • Acculaders - 10, 20 en 35 A
  • 24 V accuset - droog
  • Acculaders - 10, 20 en 35 A
  • 24 V accuset - droog

Montagesysteem

  • Trillingsisolatoren, geveerd
  • Puck-stijl laagrendementisolatoren
  • IBC-trillingsisolatoren
  • Trillingsisolatoren, geveerd

Instrumenten

  • Pyrometer en thermokoppels

Beschermingssysteem

  • Explosieontlastkleppen

Start-/laadsystemen

  • Overmaatse accuset
  • Watermantelverwarmer
  • Elektrische startmotoren
  • Watermantelverwarmingen
  • 24 V dubbele elektrische startmotor
  • Afdekking van startmotor

Algemeen

  • Blokkeringsmechanismen

Voedingsaansluitingssysteem

  • Voedingsaansluitingen onderbreker
  • EMCP-spannings- en -frequentiesensorgroepen
  • Centraal gemonteerde railafsluitingen

Onderbrekers - LV-pakketten

  • Elektronisch bediende onderbrekers
  • Voedingsaansluitingen rechts

Vergelijk 3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd met vaak vergeleken producten.

Mediagalerij

3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd
3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd
3512 (50 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd
3512 (60 Hz) met pakket dat kan worden opgewaardeerd

360 View