DE150 GC (50 Hz) C7.1 | Dieselgenerator voor 150 kVA

Dieselgeneratorsets DE150 GC (50 Hz)

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
150 kVA
150 kVA
Minimaal nominaal vermogen
150 kVA
150 kVA
Emissie/brandstofstrategie
Ongeregeld
Ongeregeld

Overzicht

Dieselgeneratorset 150 kW

Onze DE150 GC dieselgeneratorsets produceren betrouwbaar vermogen van 150 kVA bij 50 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons.

Voordelen

Bespaart tot 14% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Tot 250 geregistreerde gebeurtenissen

Het automatische hoofdbedieningspaneel van de GCCP geeft toegang tot de geschiedenis van alarmindicatoren en operationele indicatoren

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor DE150 GC (50 Hz)

Maximaal nominaal vermogen 150 kVA 150 kVA
Minimaal nominaal vermogen 150 kVA 150 kVA
Emissie/brandstofstrategie Ongeregeld Ongeregeld
Spanning 380-415 V 380-415 V
Frequentie 50 Hz 50 Hz
Snelheid 1500 tpm 1500 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C7.1 I-6, 4-takt diesel C7.1 I-6, 4-takt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5.3 in 135 mm
Cilinderinhoud 427.8 in³ 7 L
Compressieverhouding 18.2:1 18.2:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Lijn- Lijn-
Type regulateur Mechanisch Mechanisch
Lengte - maximaal 130.9 in 3325 mm
Breedte - maximaal 44.6 in 1134 mm
Hoogte - maximaal 65.6 in 1666 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 4043 lb 1834 kg

DE150 GC (50 Hz) Standaarduitrusting

Motor

  • C7.1, viertakt lijndieselmotor met zes cilinders

Bedieningspanelen

  • GCCP 1.1

Omkasting

  • Cat GC omkasting

Regulateur

  • Mechanische regulateur

Brandstofopslag

  • Enkelwandige 8 uur-tank

Dynamo

  • Standaarddynamo met A-frame

Lucht, koeling en uitlaat

  • Geluiddemper voor omkasting

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

DE150 GC (50 Hz) Optionele uitrusting

Certificatie

  • Verklaring van overeenstemming
  • Australië, CIS, Golf-certificering

Hulpvoeding

  • 120 V

Dynamovereisten

  • Anticondensatieverwarming

Besturing van de generatorset

  • Spanningsloze contacten voor gemeenschappelijk alarm
  • Acculader
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Spanningsloze contacten voor draaiende generatorset
  • Aardlek
  • Aardfout
  • Noodstop met sleutel
  • Communicatieapparaat USB naar RS485
  • Koelvloeistofverwarmer
  • Accu
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Brandstofopslag

  • Dubbelwandige 8 uur-brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm laag brandstofpeil
  • Enkelwandige tank met opvang
  • Alarm hoog brandstofpeil

Stroomonderbreker

  • 3-polige onderbreker 630 A
  • 4-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 200 A
  • 3-polige onderbreker 250 A
  • 4-polige onderbreker 400 A
  • 4-polige onderbreker 630 A
  • Hangslot voor onderbreker
  • Neutrale aardingsverbinding
  • Overbelasting via de alarmschakelaar op de onderbreker
  • 3-polige onderbreker 400 A

Testen en verpakken

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0
  • PGS-testrapport bij 0,8 pF

Vergelijk DE150 GC (50 Hz) met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

j

DE150GC

DE150GC

DE150GC

j
DE150GC
DE150GC
DE150GC

360 View

Neem de interactieve virtuele productrondleiding om de geweldige kenmerken en voordelen van het DE150 GC (50 Hz).

Rondleiding van DE150 GC (50 Hz) starten
close