D100 GC C4.4 (60 Hz) | Dieselgenerator 100 kW

Dieselgeneratorsets D100 GC

Prijsopgave aanvragen Dealer zoeken

Belangrijke specificaties

Maximaal nominaal vermogen
100 ekW
100 ekW
Minimaal nominaal vermogen
100 ekW
100 ekW
Emissie/brandstofstrategie
EPA-certificering, Tier 3 (VS)
EPA-certificering, Tier 3 (VS)

Overzicht

Dieselgeneratorset 100 ekW

Onze D100 GC dieselgeneratorsets produceren een betrouwbaar vermogen van 100 ekW bij 60 Hz en zijn ontworpen conform de vereisten van ISO 8528-5 voor omschakelrespons. Alle D100 CG generatorsets moeten aan de EPA Tier 3-emissienormen voor vaste noodvoorzieningen voldoen.

Voordelen

Bespaart tot 12% aan opslagruimte

Minder ruimte voor installatie nodig; blijft meer ruimte over voor lopende operaties.

Getest op betrouwbaarheid voor 500 uur

Zorgt ervoor dat u kunt rekenen op noodstroom wanneer het nodig is

Reserveonderdelen 98% Uitvoering binnen 24 uur

Het beste netwerk voor productondersteuning ter wereld staat klaar voor onderhouds- en servicebehoeften

Productspecificaties voor D100 GC

Maximaal nominaal vermogen 100 ekW 100 ekW
Minimaal nominaal vermogen 100 ekW 100 ekW
Emissie/brandstofstrategie EPA-certificering, Tier 3 (VS) EPA-certificering, Tier 3 (VS)
Spanning 208-600 V 208-600 V
Frequentie 60 Hz 60 Hz
Snelheid 1800 tpm 1800 tpm
Belastingsduur Noodvoorziening Noodvoorziening
Motortype C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel C4.4, 4 cilinders, viertakt diesel
Boring 4.1 in 105 mm
Slag 5 in 127 mm
Cilinderinhoud 269 in³ 4.4 L
Compressieverhouding 16.7:1 16.7:1
Aanzuiging Met turbocharger Met turbocharger
Brandstofsysteem Commonrail Commonrail
Type regulateur Mechanisch, ADEM™ A4 Mechanisch, ADEM™ A4
Lengte - maximaal 82.6 in 2097 mm
Breedte - maximaal 43.3 in 1100 mm
Hoogte - maximaal 52.9 in 1343 mm
Droog gewicht - generatorset (maximaal) 2222 lb 1008 kg

D100 GC Standaarduitrusting

Luchtinlaatsysteem

  • Luchtfilter, voor licht gebruik, met wegwerpelement
  • Luchtfilter

Koelsysteem

  • Koelvloeistofaftapleiding met klep
  • Radiateur en koelventilator met afschermingen
  • Caterpillar Extended Life koelvloeistof
  • Ventilatoraandrijving, aandrijving voor laaddynamo van accu

Bedieningspaneel

  • GCCP 1.2 bedieningspaneel

Uitlaatsysteem

  • Pijpbocht, pakkingen, regenkap en SAE-uitlaatflens voor gebruik door de klant - los meegeleverd

Brandstofsysteem

  • Standaard geleverd met open set met brandstoftank/basis, van gevormd staal met enkelwandige integrale brandstoftank voor 24 uur

Generator

  • Onderbreker, IEC, 3-polig, gemonteerd in torenpaneel
  • IP23-beveiliging
  • Torenpaneel, IP22, kabelingang aan onderkant
  • 12 draden
  • Spanningsregelaar (eenfasige detectie)
  • Afgescheiden bedradingspaneel met lage spanning (AC/DC)

Regelsysteem

  • Mechanisch en elektrisch regelsysteem - afhankelijk van het model

Smeersysteem

  • Smeerolie
  • Olieaftapleiding met klep

Montagesysteem

  • Aansluitpunten voor aftapleidingen van koelvloeistof en smeerolie
  • Ingesloten lineaire trillingsdempers tussen frame en motorgenerator
  • Inclusief hijsvoorziening en sleeppunten

Start- en laadsysteem

  • Accu's
  • 24 V-accu met frame en kabels

Algemeen

  • Motor en dynamo voorgelakt, Caterpillar Yellow

D100 GC Optionele uitrusting

Dynamosysteem

  • Anti-condensatieverwarmer
  • 3-fasendetectie
  • Permanentmagneetbekrachtiging (PMG)
  • Extra wikkeling R-frame
  • Set voor kwadratuurcompensatie

Onderbrekers

  • Upgrades van onderbreker - 4-polige onderbreker naar 250 A, 400 A en 630 A

Koelsysteem

  • Koelvloeistofverwarmer
  • Alarm voor lage koelvloeistoftemperatuur
  • Uitschakeling bij laag koelvloeistofpeil

Opties van bedieningspaneel

  • Aardlekschakelaar (uitsluitend 2-draads)
  • Bedieningspaneelverwarming
  • GCCP 1.2 bedieningspaneel
  • Spanningsloze contacten
  • Noodstop met sleutel
  • Spanningsregelpotentiometer
  • Overbelastingsuitschakeling via onderbreker
  • Op paneel gemonteerd akoestisch alarm
  • Acculader
  • Aardlekschakelaar (alleen 2-draads)
  • Potentiometer voor toerentalafstelling

Omkastingen

  • Omkasting, geluidgedempt niveau 2

Brandstofsysteem

  • Alarm laag brandstofpeil
  • Dubbelwandige brandstoftank
  • Uitschakeling bij laag brandstofniveau
  • Alarm hoog brandstofpeil

Montageopties

  • Uitbouw van accu
  • Elektronische regulateur
  • Industriële geluiddemper
  • Extern enkel hijsoog - omkasting
  • Installatiekit voor geluiddemper

Speciale verpakking/inspecties voor verzending

  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 0,8
  • PGS-testrapport bij arbeidsfactor 1,0

Algemeen - accessoires/diversen

  • Pakketbehuizing - set met overkapping
  • Pakketbehuizing - compacte set
  • Steenafschermingen/overgangsflens van radiateur

Vergelijk D100 GC met vaak vergeleken producten.

Gebruik het vergelijkingshulpmiddel om gedetailleerde specificaties van Cat en concurrerende modellen te vergelijken.

VERGELIJK ALLE MODELLEN

Mediagalerij

D100 GC open set

D100 GC open set

D100 GC open set

D100 GC open set

Omkasting

Omkasting

D100 GC open set
D100 GC open set
D100 GC open set
D100 GC open set
Omkasting
Omkasting

360 View
360 View
360 View